DC-DCコンバータ

 

生産終了 (EOL) のお知らせ »

 

Silicon Labs の低消費電力 TS3310、TS3312、および TS3314 ブースト・スイッチング・レギュレータは業界トップクラスの低静止電流で、わずか 150 nA に抑えました。この 150 nA は、電池から消費される実際の消費電流であり、出力は制限されています。究極の低消費電力を誇る内部回路の平均消費電力は 90 nA で、定期的なスイッチング・サイクルにより最大 25 秒の間隔で負荷処理し、平均出力は 150 nAです。DC-DC コンバータは、0.9 V ~ 3.6 V の入力電圧を、1.8 V ~ 5 V(TS3310 & TS3312)または 4.0 V ~ 4.9 V(TS3314)のデジタル処理で選択可能な 8 種類の出力電圧に昇圧します。TS331x デバイスは、0.85 V(TS3310 & TS3314)、または 1.9 V(TS3312)の低電圧ロックアウトで使用できます。これらのデバイスには 2 つの出力があり、1 つは常時オンで、もう 1 つは負荷スイッチで制御され、不要なときは漏洩負荷をパワーダウンし、電流のバーストが発生したら「すぐに」オンに切り替わって対応します。バーストが発生すると、ストレージ・キャパシタの使用中に電池の定格電流出力を超える可能性があります。

TS331x コンバータの出力負荷スイッチと組み合わせた低静止電流は、負荷のリーク電流をアイソレートするために負荷の電源をオフにした際に、出力ストレージ・コンデンサから切断されている状態でも、負荷が定期的に出力によって駆動するアプリケーションに最適です。

TS3310、TS2212 および TS3314 は、-40 ~ +85°C の温度範囲で仕様規定されており、熱的に強化された小さな 10 ピン 2 x 2 mm TDFN パッケージ、露出バックサイド・パドル付きで提供されています。

 

機能

  • 高効率ブースト・コンバータ
  • 超低消費電力 (IQ 最低150nA)
  • 瞬時バースト負荷 例: ZigBee 無線
  • Anti-Crushによる消耗バッテリの電力維持
  • シングル・インダクタ、非連続性導通モード動作
  • 外部ショットキーダイオード不要
  • ピン選択が可能な出力電圧

DC-DC コンバータ製品マトリックス

デバイス
部品番号 説明 出力 最低 Vin(V) 最高 Vin(V) 最低 Vout(V) 最高 Vout(V) Iq ( µA) 効率 Iout (mA) パッケージ・タイプ データ・シート
TS3300
A 0.6-3VIN、1.8-3.6VOUT、3.5-µA、高効率ブースト + 出力負荷スイッチ ブースト 0.6 3 1.8 3.6 3.5 84% 100 TQFN33EP-16
TS3310
真の 150nA Iq、0.9-3.6V IN、選択可能 1.8-5VOUT、デュアル出力 Instant-On 高効率ブースト・コンバータ、ULVO = 0.85V 常時オン/即時オン 0.9 5 1.8 5 0.15 92% 50 TDFN22EP-10
TS3312
真の 165nA IQ、0.9-3.6V IN、1.8-5VOUT(選択可能)、デュアル出力 Instant-On 高効率ブースト・コンバータ、ULVO = 1.9V 常時オン/即時オン 2 5 1.8 5 0.165 92% 50 TDFN22EP-10
TS3314
真の 150nA IQ、0.9-3.6V IN、4.0-4.9VOUT(選択可能)、デュアル出力 Instant-On 高効率ブースト・コンバータ、ULVO = 0.85V 常時オン/即時オン 0.9 5 4 4.9 0.15 92% 50 TDFN22EP-10
お問い合わせ お問い合わせ
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software