オペアンプ

 

生産終了 (EOL) のお知らせ »

 
 
Silcon Labsは業界で初めてsub-1µA供給電流対応のCMOSオペアンプを提供しています。供給電圧範囲以上の0.8V ~ 5.5Vで動作し、長寿命バッテリ駆動型アプリケーション向けに最適化されています。オペアンプは、一般的な2pAの入力バイアス電流を実現し、レール対レール入力と出力ステージを提供します。
 
 

機能

  • 単電源動作 0.8V ~ 5.5V または 0.65V ~ 2.5V
  • 供給電流:0.6µA (一般、TS1005は除く)
  • 入力バイアス電流:2pA (一般)
  • ゲイン帯域幅製品:4 kHz (20 kHz-TS1005)
  • ユニティーゲイン安定
  • レール対レール入力および出力
  • 出力位相反転なし
 
 

アプリケーション

  • バッテリ/太陽光駆動型機器
  • 携帯ガスモニター
  • 低電圧信号プロセス
  • マイクロパワー・アクティブ・フィルタ
  • ワイヤレス・リモートセンサ
  • バッテリ駆動型産業用センサ
  • アクティブRFIDリーダー
  • パワーラインまたはバッテリ電流検出
  • ハンドヘルド/携帯POSターミナル

資料

すべて広げるすべて折りたたむ

データシート(5)

ユーザ・ガイド(5)

説明バージョン更新日サイズ
TS1001-EVB ユーザ・ガイド
1.02014/6/31079 kB
TS1002-4-EVB ユーザ・ガイド
1.02014/6/31188 kB
TS1003-EVB ユーザ・ガイド
1.02014/6/31065 kB
TS1005-EVB ユーザ・ガイド
1.02014/6/31068 kB
TS12011-12-EVB ユーザ・ガイド
1.02014/6/31195 kB

アプリケーション・ノート(11)

PCN(4)

製品マトリックス
拡大
部品番号説明#チャネルVdd (最小)Vdd (最大)Idd (最大)GBWスルーレートレール対レール 入力/出力Vos(最大)リファレンス電圧コンパレータ出力コンパレータ (tpd+/tpd-)パッケージ・タイプデータシート
TS100110.8 V2.5 V1 µA4 kHz1.5 V/ms3 mVSC70-5
TS100220.8 V2.5 V1 µA4 kHz1.5 V/ms3 mVMSOP-8
TS100310.8 V5.5 V1 µA4 kHz1.5 V/ms3 mVSC70-5
TS100440.8 V2.5 V1 µA4 kHz1.5 V/ms3 mVTSSOP-14
TS100510.8 V5.5 V1.8 µA20 kHz7.5 V/ms3 mVSC70-5
TS1201110.8 V2.5 V1.6 µAはい/はい7 mV0.58 Vプッシュプル20 µsUDFN22EP-10
TS1201210.8 V2.5 V1.6 µAはい/はい7 mV0.58 Vオープンドレイン20 µsUDFN22EP-10
    オペアンプの機能は、低電圧および低動作供給電圧を長時間使用する機器にトランスレートするアプリケーションに最適です。対応アプリケーション:マイクロパワー・アクティブ・フィルター、ワイヤレス・リモート・センサ、バッテリ/パワーライン電流検出、携帯ガスモニター、ハンドヘルド/携帯POSターミナル。
    Silcon Labsのオペアンプは、温度範囲 (-40°C ~ +85°C) で仕様規定されており、PCボード省スペースの5種類のリードSC70または5種類のリードSOT23パッケージで提供しています。

    概要

    製品マトリックス

    資料

    ツール

    教育

    技術

    詳細情報