Si4734/35 AM/FM/SW/LW ラジオ・レシーバ IC

Si4734/35 IC は、業界初の完全に統合された100% CMOS AM/FM/SW/LW ラジオ・レシーバです。比類のない統合および PCB スペースの節約を提供する Si4734/35 に必要なのは、アンテナ入力を除き、最小限の外部部品および 20 mm² 未満の基板面積だけです。
Si4734/35 AM/FM/SW/LW ラジオ・レシーバは、ポータブル・デバイスに必要なスペースの節約と低消費電力を提供しながら、あらゆる AM/FM/SW/LW ソリューションに望まれる高性能と設計の簡易さを実現しています。
 
 

機能

  • 全世界対応の FM バンドをサポート(64〜108 MHz)
  • 全世界対応 AM バンドのサポート(520〜1710 kHz)
  • 短波帯のサポート(2.3〜21.85 MHz)
  • 長波帯のサポート(153〜279 KHz)
  • デジタル FM ステレオ・デコーダ
  • AM/FM/SW/LW デジタル・チューニング
 
 

アプリケーション

資料

すべて広げるすべて折りたたむ

データシート (1)

データ・ショート(1)

説明バージョン更新日サイズ
Si4734-35 データ・ショート
04.01.082011/9/281027 kB

ユーザ・ガイド (1)

説明バージョン更新日サイズ
Si47xx-EVB ユーザ・ガイド
0.82014/3/149789 kB

アプリケーション・ノート(6)

ホワイトペーパー (1)

説明バージョン更新日サイズ
FM チュートリアル
0926082008/9/26396 kB

PCN(7)

設計ツール

すべて広げるすべて折りたたむ

ソフトウェア (1)

説明バージョン更新日サイズ
AN332SW2014/10/12
0.32009/1/2468 kB
製品マトリックス
拡大
部品番号説明チューニング方法ディスプレイ方法モノラル/ステレオRDSFMAMSWLWWBTXEN550202014/10/12データシート
Si47342014/10/12FM/AM/SW/LW レシーバデジタルデジタルステレオなしありありありありなしなしあり
Si47352014/10/12RDS 付き FM/AM/SW/LW レシーバデジタルデジタルステレオありありありありありなしなしあり

    テクノロジー

    • 広範のフェライト・ループ・スティックおよびエア・ループ・アンテナをサポート
    • 鉛フリー/RoHS 準拠
    Silicon Lab の実績ある特許取得済みの Si4700/01 FM チューナのデジタルの低中間周波数(低 IF)レシーバ・アーキテクチャを活用する Si4734/35 ICにより、AM、FM、および短波と長波で優れた RF 性能および干渉除去がもたらされ、高い TDMA ノイズ耐性、優れた無線性能、および高忠実度のオーディオ・パワー・アンプを備えたコンシューマ電子アプリケーション用の費用対効果の高いデジタル・オーディオ・プラットフォームが可能となります。高度な統合および完全なシステム生産テストにより、デザインインの簡素化、システム品質の向上、および製造性の向上が実現されました。

    機能豊富な Si4734/35 レシーバ IC には、高度なシーク・アルゴリズム、ソフト・ミュート、自動校正デジタル・チューニング、および FM ステレオ処理が含まれています。加えて Si4734/35 IC は、アナログまたはデジタル・オーディオ出力およびプログラム可能な基準クロックを提供します。デバイスは、I2C 対応の2ワイヤ制御インターフェイス、SPI、および Si4700/01 後方互換の3ワイヤ制御インターフェイスをサポートしています。

    Si4734/35 IC は、高い正確度、性能の最適化、および設計の柔軟性を実現するためにデジタル処理を使用します。IC は、優れたパイロット拒絶、選択性、および比類のないオーディオ性能を提供し、メーカーとエンドユーザ両方にリスニング体験における広範なプログラマビリティおよび柔軟性をもたらします。

    Si4735 は、欧州のラジオ・データ・システム(RDS)および北米のラジオ放送データ・システム(RBDS)用のデジタル・プロセッサを搭載し、これには必要なすべてのシンボル解読、ブロック同期、誤り検出、および誤り訂正機能が含まれています。この RDS をもって Si4735 は、ステーション ID や曲名などの放送データをユーザに表示することができます。

    概要

    製品マトリックス

    資料

    ツール

    教育

    技術

    詳細情報