EFM32™ Pearl Gecko PG12 スターター・キット

SLSTK3402A

Pearl Gecko PG12 スターター・キットにより、EFM32 Pearl Gecko PG12EFM32 Jade Gecko JG12 の両方をベースとした製品の評価と開発を活性化できます。(注: ​Jade Gecko スターター・キットは使用できません。Jade Gecko を開発するお客様は、Pearl Gecko スターター・キットを使用できる場合があります。)

本キットは Simplicity Studio を含むマルチプル IDE によってサポートされています。開始方法を参照

ハードウェアとソフトウェアの特徴や機能

Pearl Gecko PG12 スターター・キットの内容:

  • EFM32PG12B500F1024GL125 Pearl Gecko MCU メインボード
  • USB ケーブル
  • EFM32 スタート・ガイド・カード

Pearl Gecko PG12 スターター・キットの機能:

  • 統合 SEGGER J-Link USB デバッガ
  • 高度なエネルギー・モニタリング・システム
  • 内蔵 USB シリアル・ポート
  • CR2032 コイン型電池または USB VBUS からの電力供給
  • メモリ LCD、容量性タッチ・ボタン、LED、プッシュボタン
  • オンチップ温度センサーと、オンボードの追加の Si7021 RH/温度センサー
  • 簡単な MCU ピン・アクセスを実現するブレークアウト・ヘッダ
  • 追加のアドオン・ボード用 20 ピン EXP ヘッダ
  • インダクティブ LC センサー(SLSTK3402A のみ)
  • 32.768 kHz LFXO および 40 MHz HFXO 用の結晶:

Pearl Gecko PG12 スターター・キットのリソース

すべて表示

EFM32 Pearl Gecko PG12 スターター・キット・ユーザ・ガイド

EFM32 Pearl Gecko PG12 スターター・キットに関する詳細

今すぐ読む

Pearl Gecko PG12 リファレンス・マニュアル

EFM32 Pearl Gecko の機能と、低電力アプリケーションの開発に関する詳細

続きを読む

Simplicity Studio ソフトウェア

ダウンロード・オプションを表示

すべて表示

クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software