Bluetooth 低エネルギーおよび iOS/Android アプリのスターター・キットを含む環境およびバイオメトリック Sensor Puck

SENSOR-PUCK

SENSOR-PUCK は、Silicon Labs の Si114x オプティカル・センサーおよび Si701x/2x 相対湿度および温度センサーのための便利な開発およびデモ・プラットフォームを提供します。コイン型バッテリ駆動の SENSOR-PUCK は、EFM32™ のエネルギーに優しい MCU により制御されています。Bluetooth 低エネルギー (BLE) モジュールは、ダウンロード可能な SENSOR-PUCK アプリを利用して、センサーデータを iOS または Android スマートフォンへと放送するのに使用されます。指先を Si1147 センサーの上に置いて、心拍数を測定します。UV インデックス、周囲光、相対湿度、および温度の環境センシングも提供されます。電源管理のため、ボードは TouchstoneTS3310 ブースト DC/DC コンバータを備えています。

SENSOR-PUCK スターター・キットの機能

  • SENSOR-PUCK ボード
  • CR2032 バッテリ

SENSOR-PUCK スターター・キットのリソース

すべて表示

SENSOR-PUCK ユーザ・ガイド

今すぐ読む

すべて表示

Silicon Labs Sensor Puck アプリは、Google Play ストアから無料でダウンロード可能です。本アプリは、iTunes アプリストアでもダウンロード可能です。Silicon Labs Sensor Puck と検索してください。

Google Play がブロックされている国々のお客様の場合、直接 Android アプリをダウンロードし、インストールする際に記載されている説明に従ってください。

クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software