Silicon Labs ソフトウェア

Silicon Labs の幅広い製品ポートフォリオをサポートするソフトウェア・ファイルをダウンロード。基準設計、8 ビットおよび 32 ビット マイクロコントローラ、インターフェース、タイミング、センサー、ワイヤレス独自規格、zigbee®、Thread、Bluetooth® および Wi-Fi® 開発に関するアクセス情報。

ワイヤレスと MCU ソフトウェア

Simplicity Studio

MCU およびワイヤレス・ツール、資料、ソフトウェア、ならびに EFM32™ Gecko 32 ビット MCU、 EFR32™ ワイヤレス Gecko SoC & モジュール、EZR32™ ワイヤレス SoC および 8 ビット EFM8™ およびC8051 MCU のソースコード・ライブラリへのアクセス。



タイミング ソフトウェア

ClockBuilder Pro

ClockBuilder Pro はクロック・ツリー設計およびデバイス設定を簡略化するよう設計されています。このソフトウェアは 150 年分に相当する Silicon Labs の DSPLL およびタイミング技術、アプリケーションの専門知識を統合しています。



インターフェースソフトウェア



センサー ソフトウェア



フィルタ・ユーティリティ、ドライバおよび追加ファイル

クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software