iWRAP Bluetooth® クラシック・ソフトウェア・スタック

iWRAP は、Bluegiga の Bluetooth クラシック・モジュール向けの組み込み Bluetooth スタックです。これにより、強力で使いやすいコマンド・インターフェイスを使って Bluetooth の動作を管理できるようになります。Bluetooth プロトコル・スタックやプロファイルの複雑さをエンドユーザーが感じることはなく、単純なデータやオーディオのアプリケーションから、複数の Bluetooth 対応デバイスとの対話が必要なより複雑な用途や、オーディオやデータの同時接続といったマルチプロファイル環境まで、あらゆる用途に使用できます。

第 6 世代 iWRAP™ Bluetooth スタックは、Bluegiga の Bluetooth クラシック・モジュールを対象としており、Apple iAP1 プロファイルと iAP2 プロファイルの両方を備え、市場に出ているすべての Apple iOS デバイスに対応しています。iWRAP6 では最新バージョンの Bluetooth オーディオ・プロファイルも追加され、これには、メディア・ブラウジング機能を備える AVRCP v.1.5、SMS 通知やメッセージのダウンロードに使用される MAP プロファイル、オーディオ体験を向上させる新しい aptX® や AAC オーディオ・コーデックなどが含まれています。


主な利点

  • シンプルな ASCII ベースのコマンドおよび応答 API
    • 使いやすく、習得しやすい
    • 短時間でのアプリケーション開発が可能
    • ホストのリソース要件を緩和
  • 広範囲の Bluetooth プロファイル
    • 複雑な用途に対応
  • Bluegiga テクノロジによるカスタマイズが可能
    • 新しい機能とプロファイルを追加可能
    • 低リスクで製品の差別化を実現
    • Bluetooth 開発スキルやツールが不要
  • 現地でのアップグレードが可能
  • Bluetooth 認定
  • 実績ある相互運用性

 

WT32i オーディオ・モジュール・バージョン 6.1 用の最新のファームウェア

  • リリース・ノート
  • ファームウェア・ダウンロード
  • オーディオ・トーン対応 – オーディオ・トーン(ファイル)を Bluetooth モジュールのフラッシュ・メモリに保存でき、保存したファイルの再生も可能
  • オーディオ・トーン・ミキシング – オーディオ・トーンを A2DP または HFP オーディオ出力とミキシングできる
  • 同時 AVRCP コントローラおよびターゲット・プロファイル – 最新のスマートフォンのユーザ・エクスペリエンスを向上
  • I²C インターフェイス用にユーザ設定可能な高度な Bluetooth 再接続ロジック・ソフトウェア・アプリケーション・プログラミング・インターフェイス(API)を追加

仕様

Bluetooth スタック:

  • 13 個の Bluetooth プロファイルを統合
  • Bluetooth を介した Apple iAP1 および iAP2(MFI)
  • Bluegiga 独自の 2 つのプロファイル

Bluetooth 3.0 対応:

  • Bluetooth 認定
  • 安全でシンプルなペアリングをサポート
  • 7 つの同時接続
  • 600 kbps のデータ・レート

サポートされている Bluetooth プロファイル:

  • シリアル・ポート・プロファイル
  • Apple iAP1 および iAP2
  • ヒューマン・インターフェイス・デバイス
  • Advanced Audio Distribution Profile
  • A/V Remote Control Profile v.1.5
  • Hands-Free Profile v.1.6
  • Headset Profile v.1.2
  • Phone Book Access Profile
  • Message Access Profile
  • Device Identification Profile
  • Bluetooth Health Device Profile
  • Dial-up Networking Profile
  • Object Push Profile
  • File Transfer Profile

オーディオ機能:

  • SBC、aptX® および AAC コーデック
  • 広帯域スピーチ
  • CVC エコー・キャンセレーション
  • I2C を介した外部コーデック設定

独自のプロファイル:

  • Bluegiga IO プロファイル
  • Bluegiga OTA プロファイル

資料 

プレゼンテーション
iWRAP6 プレゼンテーション
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software