クロック・ソフトウェア開発ツール

 

重要: すべての Silicon Labs クロックが 1 つのソフトウェア下でカスタマイズできるわけではありません。

I²C プログラミングを備えたクロック、および弊社の新しいクロック・ファミリは、デスクトップ・ソフトウェアが必要です。ピンコントロールされたクロックは、ウェブ上でカスタマイズできます。

あなたのクロック・ジェネレータに適したソフトウェアを選択するには、以下の表を参照してください。異なる製品を構成するための異なるバージョンの ClockBuilder ソフトウェアを、1台のコンピュータに同時にインストールできます。

 

Silicon Labs オシレータ用オシレータ・ソフトウェア開発ツール へ移動します。

ソフトウェア サポートされているデバイス バージョン 日付
ClockBuilderデスクトップ・ソフトウェア(Si5338/35/34/56) Si5338、Si5334、Si5335、Si5356 6.4 2014/10/08 リードミー
ClockBuilder Pro ソフトウェア Si534x、Si535x、Si538x、Si5121x 2.15 2017/05/15  リードミー
ClockBuilder Pro プロジェクト・ファイル・インスペクタ・ツール Si534x、Si535x、Si538x、Si5121x 1.0 2016/12/12 リードミー
ClockBuilder ウェブ・ユーティリティ Si5350、Si5335、Si5355 N/A N/A N/A
DSPLLsim 高精度クロック EVB ソフトウェア(Si531x、Si532x、Si536x) Si531x、Si532x、Si536x 5.1 2014/07 リードミー
DSPLLsim 高精度クロック EVB ソフトウェア(Si537x) Si5374、Si5375、Si5376 3.1 2013/04/03 リードミー
ジッター計算機 Si5320、Si5321、Si5364 1.1 2005 リードミー
PCIe クロック・ジッター・ツール Si533x、Si5211x、Si5214x、Si531xx 1.3 2017/06/16 リードミー
Si504x EVB ソフトウェア Si5040、Si5041 4.1 2014/08 リードミー

クロック・カスタマイズとクロック・ツリー設計サービス・ユーティリティ

数分でカスタム・クロック・ジェネレータ、バッファ、またはクロック・ツリー設計を指定できます!

位相ノイズ・ジッター計算機

要件に合うようクロックとオシレータを識別し、位相ノイズを位相ジッター、周期ジッター、サイクル・トゥ・サイクル・ジッターに変換します。

クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software