ClockBuilder Pro ソフトウェア

これまでで最も扱いやすいクロック

ClockBuilder Pro はクロック・ツリー設計およびデバイス設定を簡略化するよう設計されています。本ソフトウェは、Silicon Labs の DSPLL とタイミング・テクノロジーそしてアプリケーションに関する専門知識を終結した150 人年以上相当分を統合したものです。このソフトウェア・ソリューションは、Silicon Labs のSi534x および Si538xクロック・ジェネレータとジッター減衰をサポートするために実行可能なフォーマットで提供しています。 本ソフトウェアはあらゆる関連 EVBs および CBPro Field Programmer へのダイレクトな接続をサポートしています。リリースノート、コマンドライン・インターフェース(CLI)資料、そして一般的なトレーニング情報もソフトウェア・パッケージに含んでいます。



使いやすい評価プラットフォーム

Si534x-EVB および Si538x-EVB により、ClockBuilder Pro デバイス構成から実際のパフォーマンス評価へと簡単に移行できます。各キットは以下の機能を提供します。

  • ClockBuilder Pro から EVB までシームレスにダウンロード
  • 高品質測定のための SMA コネクタ
  • 無料で実行する評価では、外部クロックが必要ありません
  • リアルタイムの電源および接合点の温度測定
  • すべてのレジスタ、LED インジケータ、および I/O にアクセス
  • 多くの設定が USB から電源供給することができます

 

互換性のある開発キット

高性能クロック・ジェネレータ・キット

高性能ジッター減衰器キット

コヒーレント光クロック・キット

ワイヤレス・ジッター減衰器キット

CMOS クロック・ジェネレータ・キット

ネットワーク・シンクロナイザー・クロック・キット

クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software