インターフェイス・ダイレクト・アクセス・ドライバ

ダイレクト・アクセス・ドライバは、 CP210x USB - UART ブリッジと C8051F32x/34x/38x およびC8051T62x/T32x USBマイクロコントローラ・デバイスをユニバーサル・バス(USB)へインターフェース化するための完全なホストおよびデバイス・ソフトウェア・ソリューションを提供します。これらのツールはアプリケーション・ノート169に記載する詳細な例によりサポートされています。ダイレクト・アクセス・ドライバ・プログラマ・ガイド

Silicon Labs が USB を簡単にします!

  • USB プロトコルまたはホスト・デバイス・ドライバに関する専門知識は不要です。
  • 開発キットには開発を始めるのに必要なものがすべて含まれています。
    • Windows デバイス・ドライバ
    • INF ドライバ・インストール用ファイル
    • ホスト API — Windows 動的リンク・ライブラリ(DLL)形式のホスト機能ライブラリ
    • デバイス API — デバイス・ファームウェア・インターフェイス機能ライブラリ
    • Keil8051 ツール・チェインダウンロード可能(ファームウェア・ライブラリを使用するのに必要)
    • Keil、Raisonance、およびSDCC構築ツールのライブラリ・サポート

 

ダイレクト・ドライバ・ソフトウェアのダウンロード

 

Windows 7/8/8.1/10(v6.7.4)用ダウンロード

注:ソフトウェア 4.0 以上は WinUSB が利用できるようにアップデートされました。ドライバのこのバージョンは最新のインターフェイス・ライブラリと CP210x Manufacturing DLL と一緒に使用してください。

 

Windows XP/Vista/Win7/Win8 (v4.0.3) 用ダウンロード

注:ソフトウェア 4.0 は WinUSB が利用できるようにアップデートされました。ドライバのこのバージョンは最新のインターフェイス・ライブラリと CP210x Manufacturing DLL と一緒に使用してください。

 

Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Win7(v3.5.1)用ダウンロード

注:このバージョンはレガシー・サポートに属し、これ以上アップデートされることも保守されることもありません。

 

Windows 98SE(v2.42)用ダウンロード

 

WinCE 用ダウンロード

 

対応プラットフォームは修正履歴ファイルに記載してあります。もしお使いのプラットフォームがない場合は、特注構築の依頼について MCU 開発ツール・サポートまでお問い合わせください。

 

 

クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software