独自規格ワイヤレス・ソフトウェア

ソフトウェア 互換性のある
ハードウェア
説明
RAIL(Radio Abstraction Interface Layer) Flex GeckoBlue GeckoMighty Gecko
Silicon Labs の RAIL (Radio Abstraction Interface Layer) を使用すると、これまでのワイヤレス・プロトコルへの投資を犠牲にすることなく、最新の RF 技術を採用できます。独自のプロトコルまたは標準ベースのプロトコルをサポートするように設計された RAIL により、新しい IC へのコードの移行が簡単になるとともに、将来にわたって使い続けることができます。
Connect スタック Flex GeckoBlue GeckoMighty Gecko
Silicon Labs の Connect は IEEE 802.15.4 ベースの、広範な独自規格アプリケーション向けのワイヤレス・ネットワーキング・スタックで、低消費電力が要求されるデバイス用に最適化できます。この完全機能の、容易にカスタマイズ可能なネットワーキング・スタックは、世界中のあらゆる地域の規制仕様に適合するよう設計されており、サブ GHz および 2.4 GHz の両方の周波数帯域に対応しています。
Simplicity Studio Flex GeckoBlue Gecko Mighty GeckoEZR32
Simplicity Studio は、初期概念から最終製品に及ぶプロジェクトを完了するのに必要なすべてを設計者に提供することにより、より簡単で、より早く、より効率的な開発プロセスを実現するように設計されています。The Simplicity Studio platform provides unified development support for Wireless Gecko SoCs and modules, complete with wireless stacks.
ワイヤレス開発スイート(WDS) EZRadio®EZRadioPRO®
Silicon Labs のワイヤレス開発スイート(WDS)が提供するツールセットを使用すれば、特に RF 設計や測定経験のないワイヤレス・アプリケーション開発者でも効果的で堅牢、低コストのワイヤレス・アプリケーションを迅速かつ簡単に作成および展開することができます。
Wireless M-Bus ソフトウェア EZRadioPRO
M-Bus は、ガス、電気、熱量計の遠隔検針に関するヨーロッパ標準です。このソフトウェア・パッケージには、EN13757 により指定された S(868 MHz)、T(868 MHz)、C(868 MHz)、および N(169 MHz)Wireless M-Bus モードのサポートを提供する完全なプロトコル・スタックが含まれています。
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software