Radio Abstraction Interface Layer (RAIL)

Silicon Labs の RAIL (Radio Abstraction Interface Layer) を使用すると、これまでのワイヤレス・プロトコルへの投資を犠牲にすることなく、最新の RF 技術を採用できます。独自のプロトコルまたは標準ベースのプロトコルをサポートするように設計された RAIL により、新しい IC へのコードの移行が簡単になるとともに、将来にわたって使い続けることができます。ソフトウェア API が統一されているため、ますます複雑になる製品内で増加するハードウェア・レジスタの専門知識が不要になります。Flex ソフトウェア開発キット(SDK)には、RAIL ライブラリと RAIL ラジオ・コンフィギュレータだけでなく、より迅速に実行できるようサンプル・アプリケーションも含まれています。