センサー・ソフトウェア・ツール 



オプティカル・センサー・ソフトウェア・ツール 

ソフトウェア バージョン 説明
Si115x プログラマ・ツールキット開発ソフトウェア 3.6 Si115x プログラマ・ツールキットには、ソフトウェア API、サンプル・ソース・コードの総合セット、Silicon Labs の Si1153、およびSi1133 のオプティカル・センサー用ユーティリティが含まれています。
バイオメトリック・センサー Si1143-AAGX および Si1144-AAGX とは互換性がありません
UVIrSlider2EK デモ 1.01 UVIrSlider2EK 評価基板デモ・ソフトウェア

Si114x プログラマ・ツールキット

Si114x プログラマ・ツールキットには、ソフトウェア API、サンプル・ソースコードの総合セット、Silicon Labs の Si1132 および Si114x オプティカル・センサー用ユーティリティが含まれています。

ソフトウェア API

Si114xプログラマ・ツールキット API を使用すれば、 Silicon Labs の Si114x 評価基板を用いた PC 環境において、Si114x ソフトウェアの開発を迅速に行うことができます。USB を介して I2C インターフェースをエミュレートすることで、Si114x プログラマ・ツールキット API は、PC 上でのソースコード開発と迅速かつ簡単なマイグレーションを可能にします。Si114x プログラマ・ツールキット API を使用したソフトウェア開発には、商用またはフリーの PC ベース C 言語コンパイラを利用できます。

また、Si114x プログラマ・ツールキット API には Si114x Waveform Viewer アプリケーションも含まれています。このツールは、ユーザ・アプリケーションと連動して Si114x 評価基板から取得した測定値の表示とデバッグに利用できます。

 

コマンドライン・ユーティリティ

コマンドライン・ユーティリティのフレキシブル・セットは、ソースコードの開発とコンパイルを必要とせず、Si114x オプティカル・センサーの評価ができます。Si114x プログラマ・ツールキットに含まれています。これらのユーティリティは、Si114x 評価基板の設定とサンプル値の取得時に利用できます。自動設定と自動スクリプティング用に、コマンドライン・ユーティリティを .bat ファイルに埋め込むことができます。

 

サンプル・ソースコード

アプリケーションの迅速な開発のため、Si114xプログラマ・ツールキットには、各Si114x評価基板と各 コマンドライン・ユーティリティ用のサンプル・ソースコードが含まれています。開発者は、Si114xサンプル・ソースコードを必要に応じて修正して使うことで速やかに開発を始められます。

 

Si1132 および Si114x UVIrSlider デモ

UVIrSlider ソフトウェアには、UV インデックス・デモ、IrSlider デモ、および Waveform Viewer が含まれています。UV インデックス・デモには、完全な11ポイント UV インデックスと消費者5レベルの日光曝露の両方が表示されます。IrSlider デモでは、ユーザの手の位置を検出する近接度を使用して、ボード上の8個の LED の上にある手の動きが追跡されます。IRSLIDER デモでは、右、左、一時停止の手のジェスチャを検出し、ライトを点滅させる、または保持することができます。UDP Waveform Viewer により、ユーザは Si114x からのリアルタイムの赤外線近接度および周囲光測定をグラフ形式で見ることができます。



湿度および温度センサー・ソフトウェア・ツール 

ソフトウェア バージョン 説明
Si7013USB-DONGLE 全デバイス用 GUI ソフトウェア Si70xx 4.0.0 Si7013USB-DONGLE用GUIソフトウェア・ファイル。全 Si70xx デバイスに対応。
Si70xx Linux ドライバ・コード 3.0 lm-sensors フレームワークの一部として Si70xx をサポートするドライバです。lm-sensors プロジェクトは、様々なハードウェア・センサーを含む Linux システムのハードウェアの健全性を監視するために不可欠なツールを提供するオープンソースの取り組みです。これらのツールには、カーネル・ドライバおよびユーザ空間ライブラリが含まれています。
Si7013EVB-UDP ソフトウェア 1.0 ユーザ・ガイド、Si7013 デモ・ソフトウェア、データ・ロガ、GUI とソースコード、フラッシュ・ユーティリティ・ソフトウェア、PCB 設計ファイル、および設計ガイドを含む Si7013EVB-UDP 用のソフトウェア・ファイル。
Si7013EVB-UDP-F960 ソフトウェア 1.0 ユーザ・ガイド、Si7013 デモ・ソフトウェア、データ・ロガ、GUI とソースコード、フラッシュ・ユーティリティ・ソフトウェア、PCB 設計ファイル、および設計ガイドを含む Si7013EVB-UDP 用のソフトウェア・ファイル。
Si7013EVB-UDP-M3L1 ソフトウェア 1.0 ユーザ・ガイド、Si7013 デモ・ソフトウェア、データ・ロガ、GUI とソースコード、フラッシュ・ユーティリティ・ソフトウェア、PCB 設計ファイル、および設計ガイドを含む Si7013EVB-M3L1 用のソフトウェア・ファイル。

マルチセンサー・ソフトウェア・ツール 

ソフトウェア バージョン 説明
Sensor Puck 1.0 SENSOR-PUCK の EFM32G 用ソースコード
Biometric-EXP-EVB ソースコード

SLSTK3201A ソースコード
  これらのマルチセンサー評価とデモキットは、Simplicity Studio により完全にサポートされています。ソフトウェア・ツール、ドライバ、ソフトウェアの例にアクセスするために、Simplicity Studioソフトウェア・パッケージをダウンロード。
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software