CP210x USB - UART ブリッジ VCP ドライバ

CP210x USB - UART ブリッジ仮想 COM ポート(VCP)ドライバは、CP210x 製品とのホスト通信を容易にするための仮想 COM ポートとしてのデバイス動作に必要です。これらのデバイスも、ダイレクト・アクセス・ドライバを用いてホストと接続できます。このドライバは、アプリケーション・ノート 197 で詳述するスタティック例となります。以下は CP210x 用シリアル通信ガイドでダウンロードした例です。

AN197:CP210x のシリアル通信ガイド


ソフトウェアをダウンロード

CP210x 製造 DLL およびランタイム DLL が更新されたため、CP210x Windows VCP ドライバ v6.0 以降ではこちらをご使用ください。影響を受けるアプリケーション・ノート・ソフトウェアのダウンロードは AN144SW.zip、AN205SW.zip および AN223SW.zip となっています。5.x ドライバを使用していてサポートが必要な場合、アーカイブ版アプリケーション・ノート・ソフトウェアをダウンロード
してください。

Windows 7/8/8.1/10(v6.7.4)用ダウンロード

Windows XP/Server 2003/Vista/7/8/8.1 (v6.7) 用をダウンロード

プラットフォーム ソフトウェア リリース・ノート
Windows 用 の Silicon Labs VCP ソフトウェアをダウンロードWindows XP/Server 2003/Vista/7/8/8.1 VCP をダウンロード (3.66 MB) VCP の改訂履歴をダウンロード

Windows 2K(v6.3a)用ダウンロード

プラットフォーム ソフトウェア リリース・ノート
Windows 用 の Silicon Labs VCP ソフトウェアをダウンロードWindows 2K VCP をダウンロード (4.79 MB) Win2K VCP の改訂履歴をダウンロード

WinCE 用ダウンロード

Macintosh OSX (v4) 用ダウンロード

プラットフォーム ソフトウェア リリース・ノート
Mac 用の Silicon Labs VCP ソフトウェアをダウンロードMac OSX VCP をダウンロード (832 KB) Mac VCP の改訂履歴をダウンロード

Linux 用ダウンロード

Android 用ダウンロード

プラットフォーム アプリケーション・ノート
Android 用の Silicon Labs VCP ソフトウェアをダウンロード Android 4.2 AN809:CP210x 仮想 COM ポート・ドライバを Android プラットフォームに統合
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software