Bluetooth® 開発ツール

Bluetoothスマート使用のハードウェアとソフトウェアを利用して、開発力を向上させましょう。

Bluetooth 低エネルギー・キット

キット 部品番号 説明 価格(米ドル) 購入
Blue Gecko Bluetooth スマート SiP モジュール・スターター・キット SLWSTK6101C BGM121 および BGM123 SiP モジュール用 Blue Gecko Bluetooth スマート SiP モジュール・ワイヤレス・スターター・キットを使用すると、お客様独自の Bluetooth スマート・アプリケーションの評価・開発を簡単にすばやく始めることができます。 $99 Bluetooth SiP モジュール・キット
EFR32™ Blue Gecko Bluetooth Smart SoC Starter Kit NEW SLWSTK6020B Blue Gecko Bluetooth Smart ワイヤレス SoC スターター・キットには、Bluetooth Smart ソフトウェア・スタックおよび統合デバッグ・アダプタが含まれています。このため開発者は、迅速に Bluetooth 接続を確立し、Blue Gecko SoC を評価できます。 $149 Bluetooth SoC キット
Bluegiga DKBLE Bluetooth スマート開発キット DKBLE DKBLE Bluetooth スマート開発キットは、Bluegiga Bluetooth スマート・モジュールを使用する Bluetooth スマート・アプリケーションの開発とプロトタイピングに最適な環境を提供します。 $175 Bluegiga DKBLE モジュール・キット
Bluegiga BT111 Bluetooth HCI モジュール開発キット DKBT111 BT111 Bluetooth 開発キットを使用すると、BT111 Bluetooth HCI モジュールとあらゆる試験版の Bluetooth 4.0 アプリケーションの評価を簡単に行うことができます。 $148 Bluegiga DKBT111 モジュール・キット
Bluegiga DKBT Bluetooth スマートレディ開発キット DKBT DKBT Bluetooth スマートレディ開発キットは、Bluegiga Bluetooth スマート・モジュールを使用する Bluetooth スマートレディ・アプリケーションの開発とプロトタイピングに最適な環境を提供します。 $175 Bluegiga DKBT モジュール・キット
センサーからクラウドに接続するための Thunderboard React キット RD-0057-0201 Thunderboard React を使用すると IoT アプリケーションのテストとプロトタイプが簡単にできます。無料のモバイル・アプリで Bluetooth スマートを使用する、センサーおよび Connect の最先端のセットが含まれています。 $29 Bluegiga DKBT モジュール・キット
Thunderboard React Derby ミニチュア・カー・キット ミニチュア・カー・キット このミニチュア・カー・キットでは、Pinewood Derby のミニチュア・カーが Thunderboard React 基板にバンドルされています。Thunderboard React を Derby ミニチュア・カーに取り付けて、無料のモバイル・アプリを使用して車の速度と動きを測定できます。 $59 Bluegiga DKBT モジュール・キット

Bluetooth クラシック・キット

キット 部品番号 説明 価格(米ドル) 購入
Bluegiga WT12 Bluetooth クラシック開発キット EBWT12-A WT12 Bluetooth 開発キットは、WT12 Bluetooth モジュールの評価、Bluetooth アプリケーションのあらゆる試験を行う目的で設計されています。 $220 Bluegiga WT12 モジュール・キット
Bluegiga WT32i Bluetooth クラシック・オーディオ開発キット DKWT32i-A WT32i Bluetooth 開発キットは、WT32i Bluetooth オーディオモジュールの評価や、Bluetooth ステレオおよびモノラル・オーディオ・アプリケーションのプロトタイピングを行う目的で設計されています。 $190 bluegiga WT32i モジュール・キット
Bluegiga WT11u Bluetooth スマート開発キット EBWT11u WT11u Bluetooth® 開発キットは、WT11u Bluetooth モジュールの評価、Bluetooth アプリケーションのプロトタイピングやあらゆる試験を行う目的で設計されています
$187 bluegiga WT32i モジュール・キット
Bluegiga WT41u Bluetooth 開発キット EBWT41u WT41uBluetooth® 開発キットは、WT41u ロング・レンジ Bluetooth モジュールの評価、ロング・レンジ Bluetooth アプリケーションのプロトタイピングやあらゆる試験を行う目的で設計されています
$187 bluegiga WT32i モジュール・キット

Bluetoothソフトウェア

クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software