BGM121、BGM123 および BGM111 用 Blue Gecko Bluetooth® スマート SiP モジュール・ワイヤレス・スターター・キット

SLWSTK6101C

BGM121 および BGM123 SiP モジュール用および BGM111 モジュール用 Blue Gecko Bluetooth スマート・モジュール・ワイヤレス・スターター・キットを使用すると、お客様独自の Bluetooth スマート・アプリケーションの評価・開発を簡単にすばやく始めることができます。ワイヤレス・スターター・キットには、Bluetooth スマートモジュールラジオ基板、コイン型電池ホルダー付きメイン・ボード、USB およびイーサネット接続、ディスプレイ、すべてのモジュール周辺機器インターフェースへの接続、および加速度計などの追加周辺機器を接続するための延長ボードが付属しています。

また、Silicon Labs の Bluetooth スマートソフトウェア SDK(アプリケーション例付き)、資料、お客様の開発着手をサポートするその他のリソースも付属しています。

ハードウェアとソフトウェアの特徴や機能

Blue Gecko ワイヤレス・スターター・キットの内容:

  • BGM111 Blue Gecko Bluetooth スマート・モジュール・ラジオ・ボード(BRD4300A)
  • BGM121 Blue Gecko Bluetooth スマート SiP モジュール無線基板(BRD4302A)
  • ワイヤレス・スターター・キットのメイン・ボード

Blue Gecko ワイヤレス・スターター・キットの特徴や機能:

  • センサー:温度、湿度、加速度計
  • UI:ディスプレイ、ボタン、LED、ジョイスティック
  • PC接続:USB 
  • バッテリーまたはUSBを介した給電

Bluetooth スマートレディ・ソフトウェア:

  • BGScript™ 開発ツールとコード例
  • BGLIB™ ソースコードとアプリケーション例
  • プロファイル作成に使用するProfile Toolkit™
  • iOSおよびAndroidのアプリケーション

互換性のある無線基板

無線基板 ユーザ・ガイド Bluetooth 独自規格 2.4 GHz 独自のサブ GHz 出力電力(dBm) 同梱のデバイス SoC/モジュール 価格(米ドル) カートに追加
SLWRB4100A あり あり なし +10.5  EFR32BG1P232F256GM48 SoC $19 EFR32BGSLWRB4100A 無線基板
SLWRB4103A 新着   あり あり なし +10 EFR32BG12P332F1024GL125 SoC $49 EFR32BGSLWRB4103A 無線基板
SLWRB4300A あり なし なし +8  BGM111 モジュール $19 SLWRB4300A デュアル・バンド無線基板
SLWRB4301A あり なし なし +3  BGM113 モジュール
$19 SLWRB4301A デュアル・バンド無線基板
SLWRB4302A あり なし なし +8  BGM121 モジュール
$19 SLWRB4302A デュアル・バンド無線基板

キットを使ってみる

ソフトウェアと開発リソースにアクセスする 

お問い合わせ お問い合わせ
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software