センサーからクラウドに接続する Thunderboard™ React キット

Thunderboard React を使用すると IoT アプリケーションのテストとプロトタイプが簡単にできます。無料のモバイル・アプリで Bluetooth® スマートを使用する、センサーおよび Connect の最先端のセットが含まれています。モバイル・アプリから、ThunderBoard およびクラウド・データベース間でシームレスに通信でき、収集されたセンサー・データを可視化し、ThunderBoard React ハードウェアの LED 状態を制御できます。Thunderboard React の個々のコンポーネントは容易に統合でき、ユーザの特定のアプリケーションに合わせて BLE からクラウドへの接続性を追加するために容易に変更できます。

Thunderboard React の使用を開始

Thunderboard を注文し、アプリをインストールし、ミニチュア・カーをプログラムして組み立てる方法を手順を追って説明します。

Thunderboard 自動車レースの特徴

BGM111 Bluetoothスマートモジュール

  • Bluetooth 4.2 対応
  • 統合されたアンテナと優れた RF 性能
  • 32kB RAM および 256kB フラッシュ付きの ARM Cortex M4 コア最大 +8dBm まで設定可能な TX 電力
  • 低電力消費
  • 柔軟性の高い MCU 周辺装置インターフェイス

モバイル・アプリ

  • Android および iOS 用のモバイル・アプリ 
  • iOS アプリを迅速に実装
  • Android アプリをネイティブ・コードで実装
  • ソース・コードは GitHub で入手可能

モバイル・アプリの機能

  • ビーコン通知 
  • センサー・データの表示
  • LED を制御し、ボタンが押されたことを検出
  • センサー・データをクラウドにストリーミング

クラウド・ストリーミング

  • データは Firebase に保存
  • ウェブ・フロントエンドは ReactJS に実装
    • flux 実装として Alt.js を使用
    • データに基づくチャート用に D3.js を使用
  • すべてのソース・コードを入手可能

入力およびセンサー

  • Si1133 UV インデックスおよび周囲光センサー
  • Si7021 デジタル相対湿度および温度センサー
  • Si7201 ホール効果磁気センサー
  • Invensense MPU-6500 6 軸(ジャイロ + 加速度計)モーション
  • 追跡デバイス 2 ボタン 2 LED

Thunderboard™ React は、Derby ミニチュア・カーにも取り付けできます。

ミニチュア・カーの速度と動きを測定するためのミニチュア・カー・キット・バンドルを入手する。

Derby ミニチュア・カーも一緒に購入する

Thunderboard React のリソース

Thunderboard React ユーザ・ガイド

今すぐ読む

iOS アプリ・ソース・コード

今すぐ入手

Android アプリ・ソース・コード

今すぐ入手

クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software