Thunderboard™ Sense Complete Sensor-to-Cloud Inspiration Development Kit

SLTB001A

Thunderboard Sense は、バッテリ駆動 IoT アプリケーション向けの、優れた機能を満載した小規模の開発プラットフォームです。モバイル・アプリを使用して、クラウドで接続されたセンサーの概念実証をすばやく行うことができます。マルチプロトコル・ラジオと幅広いオンボード・センサーを組み合わせることができる Thunderboard Sense は、さまざまなバッテリ駆動 IoT アプリケーションを開発および試作するための優れたプラットフォームです。

Thunderboard Sense の使用を開始

Step by step on how to order the Thunderboard IoT development Kit and install the app.

Thunderboard™ Sense の特長

ワイヤレス Gecko EFR32™

  • サブ GHz と 2.4 GHz のワイヤレス SoC
  • マルチプロトコル・ラジオ
  • 32 kB RAM および 256 kB フラッシュ付きの ARM® Cortex® M4 コア
  • 低電力消費
  • 柔軟性の高い MCU 周辺装置インターフェイス

キットの特徴

  • SEGGER J-Link 統合デバッガ
  • USB CDC バーチャル・シリアルポート
  • ローカルストレージ用 8 M ビット SPI 超低電力 NOR フラッシュ

モバイル・アプリ

  • Android および iOS 用のモバイル・アプリ 
  • iOS アプリを迅速に実装
  • Android アプリをネイティブ・コードで実装
  • ソース・コードは GitHub で入手可能

モバイル・アプリの機能

  • ビーコン通知 
  • センサー・データの表示
  • LED を制御し、ボタンが押されたことを検出
  • センサー・データをクラウドにストリーミング

クラウド・ストリーミング

  • データは Firebase に保存
  • ウェブ・フロントエンドは ReactJS に実装
    • flux 実装として Alt.js を使用
    • データに基づくチャート用に D3.js を使用
  • すべてのソース・コードを入手可能

センサー、I/O などコントロール

  • 相対湿度および温度センサー Si7021
  • UV および 周囲光センサー Si1133 
  • 圧力センサー BMP280
  • 屋内空気品質およびガス・センサー CCS811
  • 6軸慣性センサー ICM-20648
  • MEMS マイク SPV1840
  • 高輝度 LED
  • ホール効果センサー (近日公開!)




Thunderboard Sense のリソース

Thunderboard Sense キット・ユーザ・ガイド

今すぐ読む

Thunderboard Sense Bluetooth 低エネルギー・デモのユーザ・ガイド

今すぐ読む

Thunderboard Sense 設計ファイル

今すぐダウンロード

iOS アプリ・ソース・コード

今すぐ入手

Android アプリ・ソース・コード

今すぐ入手

クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software