EFR32™ Mighty Gecko ワイヤレス・スターター・キット

SLWSTK6000B

Mighty Gecko ワイヤレス・スターター・キットには、zigbee® および Thread ソフトウェア・スタック、サンプル・コード、および統合デバッグ・アダプタが含まれています。複数の無線基板を使用して、開発者はメッシュ・ネットワークを作成し、Mighty Gecko モジュール および SoC を評価することができます。サポート・ツールの Simplicity Studio スイートにより、開発者はグラフィカルなワイヤレス・アプリケーション開発、メッシュ・ネットワークのデバッグとパケット・トレース、および視覚的なエネルギー・プロファイリングと最適化を利用することができます。

ハードウェアとソフトウェアの特徴や機能

キット内容

  • 3 x ワイヤレス・スターター・キットのメイン・ボード
  • 3 x EFR32MG12 2.4 GHz 19 dBm 無線基板
  • 3 x EFR32MG12 2.4 GHz 10 dBm 無線基板
  • 単三電池基板 (バッテリからの +19 稼働をサポート)
  • ケーブル
  • EFR32MG スタート・ガイド・カード

キットの特徴

  • 同梱のデバイス: EFR32MG12P432F1024GL125
  • モジュラー設計により、さまざまな無線基板をサポート
  • 拡張ヘッダにより、簡単に拡張可能
  • 統合デバッグ
  • パケット・トレースをイーサネット接続と USB 接続の両方でサポート
  • コイン型電池をサポート
  • バッテリ測定とエネルギー・プロファイラ用に高度エネルギー・モニタ (AEM) をサポート

Simplicity Studio の機能

  • エネルギー・プロファイラ
  • ネットワーク・アナライザ
  • AppBuilder

* EFR32MG12P432F1024GL125以外のデバイスを評価するには、互換性のある無線ボードが必要です。

互換性のある無線基板

部品番号 ユーザ・ガイド 同梱のデバイス zigbee/Thread Bluetooth スマート 独自規格 2.4 GHz 独自のサブ GHz 出力電力(dBm) SoC/モジュール 価格(米ドル) 購入
SLWRB4150A EFR32MG1P133F256GM48
あり あり あり 868 MHz +13 SoC $49  MHz EFR32MG SLWRB4150A 無線基板
SLWRB4150B EFR32MG1P233F256GM48
あり あり あり 915 MHz +19.5 SoC
$49  MHz EFR32MG SLWRB4150B 無線基板
SLWRB4151A EFR32MG1P232F256GM48
あり あり あり なし +19.5 SoC
$49  MHz EFR32MG SLWRB4151A 無線基板
SLWRB4153A EFR32MG1P132F256GM48
あり あり あり なし +13 SoC
$49  MHz EFR32MG SLWRB4153A 無線基板
SLWRB4154A EFR32MG1P732F256GM32
あり あり あり なし +19.5 SoC
$49 2.4 GHz EFR32MG SLWRB4154A 無線基板
SLWRB4158A 新着 EFR32MG13P733F512GM48 あり あり
あり
915 MHz +19 SoC
$49
SLWRB4159A 新着 EFR32MG13P632F512GM48 あり
あり
あり
なし +10 SoC
$49
SLWRB4161A EFR32MG12P432F1024GL125 あり
あり
あり
なし
+19 SoC
$49
SLWRB4162A EFR32MG12P432F1024GL125 あり
あり
あり
なし
+10 SoC
$49
SLWRB4163A EFR32MG12P433F1024GL125 あり
あり
あり
868 MHz +10 SoC
$49
SLWRB4164A EFR32MG12P433F1024GL125 あり
あり
あり
915 MHz +19 SoC
$49
SLWRB4167A 新着 EFR32MG13P633F512GM48 あり
あり
あり
868 MHz +10 SoC
$49
SLWRB4168A 新着 EFR32MG13P732F512GM48 あり
あり
あり
なし +19 SoC
$49
SLWRB4300B
MGM111
あり なし なし なし +10 モジュール $49 MGM111 10 dBm 2.4 GHz 無線基板

Mighty Gecko キットを使ってみる

zigbee プロトコルと Thread プロトコルの両方に対応したソフトウェアおよび開発リソースへのアクセス。

お問い合わせ お問い合わせ
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software