USB マイクロコントローラ (MCU)

Silicon Labsの EFM32™ 32 ビット MCU および EFM8™ 8 ビット MCU は、業界標準の USB 接続の実装を容易にします。これらのデバイスは多くの外部コンポーネントを統合して BOM コストとソリューション・エリアを削減し、非常にエネルギー効率が高いことから、電流消費量わずか 1 mA で USB 接続をサポートできます。統合トランシーバおよびオンチップ・クロック・リカバリを備えたオンボードのユニバーサル・シリアル・バス (USB) 2.0 機能コントローラーは、Silicon Labs の MCU と共に業界最小の 3 mm x 3 mm パッケージを含む、さまざまなパッケージで用意されています。外部抵抗、水晶、電圧レギュレータ、EEPROM、またはその他部品は必要ありません。開発ソフトウェアを入手可能であり、組み込みシステムへと USB 機能を簡単に追加できるホストおよびデバイスのソフトウェア・ソリューションが完備されています。USB クラス・ドライバ、広範なライブラリ、サンプル・コードおよび開発キットにより、組み込みシステムへの USB の追加が容易になります。また EFM8UB1x 内の USB コントローラーにはチャージャ検出回路が含まれており、USB-IF バッテリー充電規格、改訂 1.2 版に準拠しています。

USB Type-C 接続をすばやく追加

Silicon Labs は、回路図、電力供給スタック・ライブラリ、ビルボード・ソースコードなど、USB Type-C 開発を速めるための基準設計を無料で提供しています。

USB ブリッジ

シリアル・プロトコル、およびヒューマン・インターフェイス・デバイス (HID) クラス専用のブリッジとタッチ・スクリーン・アプリケーションを利用して、USB 接続をアプリケーションに追加できます。


一意の製品 ID をリクエスト

お客様は、USB 製品に関する自らのベンダー ID(VID)または Silicon Labs の VID のいずれか使用できます。Silicon Labs の VID を使用する場合は、一意の製品 ID(PID)を請求する必要があります。



8 ビット USB 対応 MCU

  Universal Bee C8051F32x/34x C8051F38x C8051T62x/T32x
速度 (MHz) 48 48 48 48
フラッシュ (kB) 8〜64 16 – 64 16 – 64 8 – 64
RAM (kB) 2.25 – 4.25 1.5 – 5.25 2.25 – 4.25 1.25 – 3.328
Dig I/O 40 40 40 25
UART 2 2 2 2
SPI 1 1 1 1
I²C 2 1 2 1
タイマ(16 ビット) 6 4 6 4
開発キット EFM8 Universal Bee STK C8051F320DK
C8051F340DK
C8051F380DK C8051T620DK
C8051T622DK
ご購入/サンプル Universal Bee C8051F32x/34x C8051F38x C8051T62x/T32x

32 ビット USB 対応 MCU

  Happy Gecko Leopard Gecko Giant Gecko Wonder Gecko
コア ARM™ Cortex™-M0+ ARM™ Cortex™-M3 ARM™ Cortex™-M3 ARM™ Cortex™-M4
速度 (MHz) 25 48 48 48
フラッシュ (kB) 32〜64 64 – 256 512 – 1024 64 – 256
RAM (kB) 8 32 128 32
Dig I/O 35 93 93 93
UART 1 2/4 2/4 2/4
USART/SPI 2 3 3 3
I²C 1 2 2 2
タイマ(16 ビット) 3 4 4 4
開発ツール SLSTK3400A EFM32LG-DK3650 EFM32GG-DK3750 EFM32WG-DK3850
ご購入/サンプル Happy Gecko Leopard Gecko Giant Gecko Wonder Gecko


ソフトウェア

Simplicity Studio™ ソフトウェアスイート

プリコンパイル済みデモ、アプリケーション・ノート、およびサンプルにより、素早く立ち上げ実行します。エネルギー・プロファイリングおよびネットワーク分析といった高度なツールを使用して、MCU およびワイヤレス・システムを最適化できます。

クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software