Si7005 デジタル相対湿度および温度センサー

注:Si7005 デバイスはまだ生産されていますが、新しい設計用には推奨しておりません。新しい設計には、代わりに第2世代 Si701x/2x 湿度センサーをお使いください。

Si7005 デジタル相対湿度および温度センサーは、湿度と温度センサー要素、アナログ - デジタル・コンバータ、および信号処理が単一のモノリシック CMOS センサー IC に統合されています。湿度センサーと温度センサーは両方とも工場出荷時に校正され、校正データはオンチップ不揮発性メモリに格納されます。Si7005 湿度および温度センサーは、4 mm x 4 mm QFN パッケージで、リフローはんだ付けが可能です。

 

機能

  • 相対湿度センサー:
    • ±4.5% RH(最高 @ 20〜80% RH)
  • 温度センサー:
    • ±0.5 ºC 確度(代表値)
    • ±1 ºC 確度(最高 @ 0〜70 °C)
  • 0〜100% RH 動作範囲
  • 最高 -40〜85 °C の動作範囲
  • 広範な動作電圧範囲(2.1〜3.6 V)
  • 低消費電力:RH 変換中 240 μA
  • I2C ホスト・インターフェイス
  • 統合されたオンチップ・ヒーター
  • 4 mm x 4 mm QFN パッケージ
  • 優れた長期安定性
  • 工場出荷時に校正
  • オプションの工場出荷時にインストールされるフィルタ/カバー
    • ロー・プロファイル
    • リフロー時の保護
    • 液体および微粒子除外(疎水性/疎油性)

Si7005 製品マトリックス

デバイス
部品番号 データ・シート 説明 温度の最大精度(°C) RH 確度(最大) 温度範囲(ºC) フィルタ・カバー パッケージ形式 パッケージ・タイプ
新デザイン使用向けに未納 Si7020 ±1 ±4.5% 0 70 なし チューブ QFN24
新デザイン使用向けに未納 Si7020 ±1 ±4.5% 0 70 あり カット・テープ QFN24
新デザイン使用向けに未納 Si7020 ±1 ±4.5% -40 85 なし チューブ QFN24
新デザイン使用向けに未納 Si7020 ±1 ±4.5% -40 85 あり カット・テープ QFN24
お問い合わせ お問い合わせ
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software