ハードウェア
光学センサー 列を選択
説明 | UV インデックス | 照度センサー | LED | 近接 | パッケージ・タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
注目商品
Si115x
I2C インターフェイスを搭載した近接および照度センサー IC
|
光学センサー、 IR フィルター | 0、 1 | 2D ジェスチャ検出 | LGA モジュール、 QFN10 | ||
Si114x
紫外線(UV)インデックス・センサー、ジェスチャ・センサー、近接センサー、および照度センサー
|
近接および周囲光センサー | 1、 2、 3 | 2D ジェスチャ検出、 3D ジェスチャ検出、 動き検出 | QFN10 | ||
Si114xM
紫外線(UV)インデックス・センサー、ジェスチャ・センサー、近接センサー、心拍数センサー、および照度センサー
|
モジュール IC(IRLED、近接、心拍数、ALS 付き) | 1、 2、 3 | 動き検出 | LGA モジュール、 QFN10 | ||
Si1133
I2C インターフェースを搭載した、UV インデックス・センサーおよび照度センサー IC
|
UV センサー、 改善されたパフォーマンス | 0 | — | QFN10 | ||
Si1120
近接および周囲光センサー
|
近接および周囲光センサー | 1 | 動き検出 | DFN8 | ||
Si1102
近接センサー
|
近接センサー | 1 | — | DFN8 |
キットとボード
ソフトウェアおよびツール
光センサー・ソフトウェア開発
ソフトウェア | 説明 | |
---|---|---|
Si114x プログラマ・ツールキット開発ソフトウェア | Si114xプログラマ・ツールキットには、ソフトウェア API、サンプル・ソースコードの総合セット、Silicon Labs の Si1132 および Si114x オプティカル・センサー用ユーティリティが含まれています。また、Si114x プログラマ・ツールキット API には Si114x Waveform Viewer アプリケーションも含まれています。このツールは、ユーザ・アプリケーションと連動して Si114x 評価基板から取得した測定値の表示とデバッグに利用できます。バージョン2.3 | |
Si115x プログラマ・ツールキット開発ソフトウェア | Si115x プログラマ・ツールキットには、ソフトウェア API、Silicon Labs の Si1153、およびSi1133 オプティカル・センサー用のサンプル・ソースコードの総合セットとユーティリティが含まれています。バイオメトリック・センサー Si1143-AAGX および Si1144-AAGXとは互換性がありませんバージョン3.6 | |
Si117x 静的 HRM/SpO2 ライブラリ例プロジェクト | EFRMG12 上の Si117x用の静的心拍数および SpO2バージョン1.3 | |
UVIrSlider2EK デモ | UVIrSlider2EK 評価基板デモ・ソフトウェア。バージョン1.01 |