Si705x デジタル温度センサー、I2C インターフェイス搭載

Si705x デジタル温度センサーは、全体的な動作電圧および温度範囲にわたって、業界をリードする低い消費電力と高い精度を提供します。このモノリシック CMOS IC は、バンドギャップの温度センサー・エレメント、最高 14 ビットの解像度のアナログ - デジタル変換器、信号処理、校正データ、I2C インターフェイスを特徴としています。特許取得済みの新規信号処理およびアナログ設計を使用することにより、センサーは非常に少ない電流で、幅広い温度と電圧範囲において精度を維持することができます。

The Si705x devices are fully factory-calibrated and are available in a 2x2 QFN or 3x3 mm DFN package.業界基準の I2C インターフェイスは、最高 400 kHz までで稼働できます。Si705x のサンプリング時の毎秒平均電流はたった 195nA で、数年間にわたってワンコインの電池バッテリで稼働できます。

 

半導体センサーで温度を正確に測定

温度関連設計からより良い結果を実現する方法をご覧ください。

機能

  • 高い精度の温度センサー
    • Si7051:±  0.1 ºC  (max)  3x3 mm
    • Si7053:±  0.3 ºC  (max)  3x3 mm
    • Si7054:±  0.4 ºC  (max)  3x3 mm
    • Si7055:±  0.5 ºC  (max)  3x3 mm
    • Si7050:±  1.0 ºC  (max)  3x3 mm
    • Si7057:± 0.35 ºC (max)  2x2 mm
    • Si7058:±  0.5 ºC  (max)  2x2 mm
    • Si7059:±  1.0 ºC  (max)  2x2 mm
  • Wide operating voltage (1.62V to 1.98V or 1.9V to 3.6 V)
  • -40〜125 °C の動作範囲
  • 全体的な動作温度および電圧範囲において高い精度が維持されます。
  • 低消費電力
    • 195 nA 平均電流 @ 1 Hz サンプル・レート
  • 14 ビット解像度
  • 工場出荷時に校正
  • I2C インターフェイス
  • 2x2 QFN or 3x3 mm DFN package

Si705x 製品マトリックス

デバイス
部品番号 データ・シート 開発キット 説明 温度確度(代表値、単位は °C) 温度の最大精度(°C) 温度範囲(ºC) パッケージ・タイプ パッケージ・サイズ(mm)
Si7050-EVB デジタル I2C 温度センサー ±0.5 ±1.0 -40 125 DFN6 3 x 3
Si7051-EVB デジタル I2C 温度センサー ±0.1 ±0.1 36 41 DFN6 3 x 3
Si7053-EVB デジタル I2C 温度センサー ±0.2 ±0.3 -40 125 DFN6 3 x 3
Si7054-EVB デジタル I2C 温度センサー ±0.3 ±0.4 -40 125 DFN6 3 x 3
Si7055-EVB デジタル I2C 温度センサー ±0.4 ±0.5 -40 125 DFN6 3 x 3
Si7057-EVB 1.8V Supply Digital I2C Temperature Sensor ±0.2 ±0.35 -40 125 QFN6 2 x 2
Si7057-EVB 1.8V Supply Digital I2C Temperature Sensor ±0.25 ±0.5 -40 125 QFN6 2 x 2
Si7057-EVB 1.8V Supply Digital I2C Temperature Sensor ±0.5 ±1.0 -40 125 QFN6 2 x 2
お問い合わせ お問い合わせ
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software