zigbee® で接続されたホーム基準設計

zigbee HA 1.2 プロファイルをベースとしたホーム・オートメーションおよび照明アプリケーション向けの Silicon Labs の最適化された使いやすい完全な基準設計によって、zigbee で接続されたメッシュ・ネットワーク設計の複雑さを解消し、電力消費を最小限に抑えます。

基準設計 機能
USB 仮想ゲートウェイ        

Ubuntu Linux 仮想マシン

エンド・デバイスとの間の ZCL 通信を表示して送信する

ZigBee NCP であらかじめプログラムする

エンド・デバイスを監視して制御するためのルール・エンジンが含まれるウェブ・アプリケーション UI

Wi-Fi/イーサネット・ゲートウェイ

既製のハードウェア

エンド・デバイスとの間の ZCL 通信を表示して送信する

エンド・デバイスを監視して制御するためのルール・エンジンが含まれるウェブ・アプリケーション UI

接続機能を備えた照明

デモ基板による RF 基準設計

最大 250 個のノードを持つネットワークをサポート

コンパクトなフットプリント

FCC/CE 準拠

ZigBee HA 1.2 事前認定済み

調整可能照明スイッチ

6 容量式タッチ・パッド(EFM8SB1 により制御)

タッチ、ホールド、スワイプのジェスチャ制御

CR2032 の場合、3 年間のバッテリ寿命をサポートする低消費電力設計

FCC/CE 準拠

ドア/窓コンタクト・センサー

リード・スイッチ/ホール・センサーのオプション付きのスモール・フォーム・ファクタ

最大 5 年間のバッテリ寿命をサポートする低消費電力設計

Si7053を使用した温度レポート

FCC/CE 準拠

ZigBee HA 1.2 事前認定済み

スマート・コンセント

15 A の電流容量

ZigBee HA 1.2、マルチプロトコル・アップグレード機能付き

内蔵の温度/湿度/周囲光センサー

FCC/UL 事前認定済み

コンパクトな設計(6.5 x 6.5 x 4.0 cm)

占有センサー

PIRセンサー、12 m/90 度の範囲

低消費電力、5 年以上のバッテリ寿命

ZigBee HA 1.2、マルチプロトコル・アップグレード機能付き

内蔵の温度/湿度/周囲光センサー





クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software