ワイヤレス Gecko IoT 接続のポートフォリオ

構築。接続。新しいプロトコル?問題ありません。

次に何が来てもデバイスが対応できるよう準備しましょう。プロトコルの更新ですか?問題ありません。プロトコルの追加ですか?ご心配は無用です。EFR32Wireless Gecko は現在も未来も接続を簡素化します。最新の Wireless Gecko はより多くのメモリを搭載し、over-the-air(OTA)ソフトウェア・アップデートなどの機能を提供することによって、アプリケーションの機能強化や現場で変わっていくプロトコルのニーズをサポートします。マルチプロトコル・ソフトウェアとARM® Cortex®-M4 MCU を搭載したワイヤレス SoC を活用し、Bluetooth® 省電力技術(BLE)、ZigBee®、Thread、および独自のワイヤレス接続を導入したことで、より迅速に生産に取り掛かることができます。

 



  Bluetooth 低エネルギー ZigBee Thread 独自規格の 2.4 GHz およびサブ GHz
ネットワーク・トポロジ P2P、スター型 メッシュ型 メッシュ型 P2P, Star, Extended Star, Direct
ネットワーク・サイズ 2 ~ 10 250 + 250 + 64〜2048
視程範囲 1600 m 585 m 585 m 585 m(2.4 GHz)- 7000 m(サブ GHz)
データ・レート 最大 2 Mbps 250 kbps 250 kbps 最大 2 Mbps
フラッシュ 128〜1024 kB 256〜1024 kB 256〜1024 kB 128〜1024 kB
IP サポート なし なし あり なし
アプリケーション例 ウェアラブル 
フィットネス/ヘルス 
ホーム・オートメーション 
照明

ホーム・オートメーション 
照明 
スマート・メータリング 
工業オートメーション 
ビル・オートメーション

ホーム・オートメーション 
ビル・オートメーション 
照明 

スマート・メータリング 
工業オートメーション 
ホーム・コントロール
電子棚札 
資産トラッキング 
街灯
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software