データセンター

増加するデータ送信とストレージのニーズを満たす

データ・センター向けのソリューション

インターネット・トラフィックは、2020 年までには 10 テラバイト以上に増加します。このニーズに応えるため、Silicon Labs は、データ・センター・アプリケーション向けにクロックとオシレータの包括的なポートフォリオを提供し、設計の簡素化、コストの抑制、システム信頼性の向上を実現します。

サーバとストレージ

あらゆる規模の企業は、安全が保障され中断なく動作するデータ・センター・ネットワーク通信を必要としています。当社には、これらのアプリケーションを簡素化し、設計を最適化し、開発を合理化するツールとリソースがあります。

電力

データ・センターは進化しており、全体的な電力消費を低減する傍ら、データ処理と帯域幅の需要の高まりに応えています。

環境モニタリング

熱、湿度、出力スパイク、その他の環境要因は、データ装置に大混乱を引き起こします。当社のさまざまな製品は、データを保護し移動を持続させるシステムを設計する上で役立ちます。

学習し、共通して、つながる

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software