照明

シンプルな、コネクテッド・ライティング・アプリケーションをご家庭に

コネクテッド・ライティング向けソリューション 

オフィスから住宅まで、接続機能を備えたエネルギー効率の良い LED 照明によって、エネルギーを節約できると同時に、仕事や生活の空間をパーソナライズできます。SoC および Silicon Labs の認定されたワイヤレス・スタックで ZigBee®、Thread、Bluetooth® などの複数のワイヤレス・プロトコルを利用します。

ウェビナー - IoT の成長

このウェビナーでは、IoT 導入を推進させる 4 つの分野と、背景としてスマート・コネクテッド・ライティングを使用して、成長を推進させる要素について説明します。



ビデオ

Thread 入門

Thread は IPv6 ベースのメッシュ・ネットワーキング・プロトコルであり、モノを接続するための高い信頼性と安全性を備え低消費電力でスケーラブルなネットワーキング・ソリューションとして設計されています。



ビデオ

すぐに使える:マルチプロトコル照明キット

ZigBee メッシュ・ネットワーク開発用の、当社の一連の使いやすい基準設計を使用して、コネクテッド・ライティングの複雑さをなくしましょう。







提供内容の概要

ファミリ MCU コア フラッシュ (kB) RAM (kB) GPIO 出力電力範囲(dBm) USB 開発キット 対応プロトコル
EFR32MG 新着 ARM® Cortex®-M4 256〜1024 32〜256 16〜31 -30 〜 +19.5 なし SLWSTK6000B Thread プロトコル     zigbee プロトコル
EM358x ARM Cortex-M3 512 ~ 256 32〜64 24 -55 ~ +8(ブースト) あり EM35x-DEV または EM35x-DEV-IAR Thread プロトコル     zigbee プロトコル
EM359x ARM Cortex-M3 512〜256 32〜64 32 -55 ~ +8(ブースト) あり EM35x-DEV または EM35x-DEV-IAR Thread プロトコル     zigbee プロトコル
EM35x ARM Cortex-M3 196〜128 12 24 -55 ~ +8(ブースト) なし EM35x-DEV または EM35x-DEV-IAR zigbee プロトコル
基準設計 機能
USB 仮想ゲートウェイ        

Ubuntu Linux 仮想マシン

エンド・デバイスとの間の ZCL 通信を表示して送信する

ZigBee NCP であらかじめプログラムする

エンド・デバイスを監視して制御するためのルール・エンジンが含まれるウェブ・アプリケーション UI

Wi-Fi/イーサネット・ゲートウェイ

既製のハードウェア

エンド・デバイスとの間の ZCL 通信を表示して送信する

エンド・デバイスを監視して制御するためのルール・エンジンが含まれるウェブ・アプリケーション UI

接続機能を備えた照明

デモ基板による RF 基準設計

最大 250 個のノードを持つネットワークをサポート

コンパクトなフットプリント

FCC/CE 準拠

ZigBee HA 1.2 事前認定済み

調整可能照明スイッチ

6 容量式タッチ・パッド(EFM8SB1 により制御)

タッチ、ホールド、スワイプのジェスチャ制御

CR2032 の場合、3 年間のバッテリ寿命をサポートする低消費電力設計

FCC/CE 準拠

ドア/窓コンタクト・センサー

リード・スイッチ/ホール・センサーのオプション付きのスモール・フォーム・ファクタ

最大 5 年間のバッテリ寿命をサポートする低消費電力設計

Si7053を使用した温度レポート

FCC/CE 準拠

ZigBee HA 1.2 事前認定済み

スマート・コンセント

15 A の電流容量

ZigBee HA 1.2、マルチプロトコル・アップグレード機能付き

内蔵の温度/湿度/周囲光センサー

FCC/UL 事前認定済み

コンパクトな設計(6.5 x 6.5 x 4.0 cm)

占有センサー

PIRセンサー、12 m/90 度の範囲

低消費電力、5 年以上のバッテリ寿命

ZigBee HA 1.2、マルチプロトコル・アップグレード機能付き

内蔵の温度/湿度/周囲光センサー

学習し、共通して、つながる

ソフトウェア

Silicon Labs の幅広い製品ポートフォリオをサポートするソフトウェア・ファイルをダウンロード

ツールを見る

開発キット

設計に役立つツール、デモ・キット、テスト・カードなどを見る

キットを検索

コミュニティ

質問がある場合は、20,000 人以上のメンバーが参加中のコミュニティに投稿してください

コミュニティを訪問する
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software