セキュリティ

コネクテッド・ホーム・セキュリティに安全性、快適性、エネルギー効率性を提供

ホーム・セキュリティ向けソリューション 

コンタクト・センサーから動作検出やドア・ロックまで、信頼性の高い接続性と長いバッテリ寿命は、プラスの消費者エクスペリエンスへの鍵となります。広く展開されている Silicon Labs の ZigBee および Thread メッシュ・ネットワーキング・ソリューションを活用して、製品化までの時間を短縮します。

Thread セキュリティおよびコミッション

Thread ネットワークは、他のワイヤレス・プロトコルに存在するセキュリティ・ホールを埋める洗練された認証スキームと AES 暗号化によって、安全で、簡単に設定することができます。



提供内容の概要

ファミリ MCU コア フラッシュ (kB) RAM (kB) GPIO 出力電力範囲(dBm) USB 開発キット 対応プロトコル
EFR32MG ARM Cortex-M4 256〜1024 32〜256 16〜31 -30 〜 +19.5 なし SLWSTK6000B Thread プロトコル     zigbee プロトコル
EM358x ARM Cortex-M3 512 ~ 256 32〜64 24 -55 ~ +8(ブースト) あり EM35x-DEV または EM35x-DEV-IAR Thread プロトコル     zigbee プロトコル
EM359x ARM Cortex-M3 512〜256 32〜64 32 -55 ~ +8(ブースト) あり EM35x-DEV または EM35x-DEV-IAR Thread プロトコル     zigbee プロトコル
基準設計 機能
USB 仮想ゲートウェイ        

Ubuntu Linux 仮想マシン

エンド・デバイスとの間の ZCL 通信を表示して送信する

ZigBee NCP であらかじめプログラムする

エンド・デバイスを監視して制御するためのルール・エンジンが含まれるウェブ・アプリケーション UI

Wi-Fi/イーサネット・ゲートウェイ

既製のハードウェア

エンド・デバイスとの間の ZCL 通信を表示して送信する

エンド・デバイスを監視して制御するためのルール・エンジンが含まれるウェブ・アプリケーション UI

ドア/窓コンタクト・センサー

リード・スイッチ/ホール・センサーのオプション付きのスモール・フォーム・ファクタ

最大 5 年間のバッテリ寿命をサポートする低消費電力設計

Si7053を使用した温度レポート

FCC/CE 準拠

ZigBee HA 1.2 事前認定済み

スマート・コンセント

15 A の電流容量

ZigBee HA 1.2、マルチプロトコル・アップグレード機能付き

内蔵の温度/湿度/周囲光センサー

FCC/UL 事前認定済み

コンパクトな設計(6.5 x 6.5 x 4.0 cm)

占有センサー

PIRセンサー、12 m/90 度の範囲

低消費電力、5 年以上のバッテリ寿命

ZigBee HA 1.2、マルチプロトコル・アップグレード機能付き

内蔵の温度/湿度/周囲光センサー

学習し、共通して、つながる

ソフトウェア

Silicon Labs の幅広い製品ポートフォリオをサポートするソフトウェア・ファイルをダウンロード

ツールを見る

開発キット

設計に役立つツール、デモ・キット、テスト・カードなどを見る

キットを検索

コミュニティ

質問がある場合は、20,000 人以上のメンバーが参加中のコミュニティに投稿してください

コミュニティを訪問する
クローズ
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software