スマート・メータ

信頼性、正確性、効率性をスマート・メータリング・アプリケーションに導入

スマート・メーター向けのソリューション

スマート・メータリング・デバイスは、プロバイダの信頼性と正確性を向上させ、消費者がエネルギーの使用量を管理しコストを削減できるようにします。Silicon Labs は、急速に成長する市場に向けて、スマート・メータリング業界最先端の MCU、ワイヤレス IC 製品、および開発キットを提供しています。当社は過去 8 年にわたり、ワイヤレス・スマート・メータリング・アプリケーションを実現することで、年間約 3000 万マンアワーを節約してきました。

電気

長距離をつなぐ信頼性、バッテリ寿命の延長、精度、および装置の電圧保護により、当社の電気メータ・ソリューションは業界で最高クラスに位置付けられます。

水道メータ

効果的なスマート水道メータには、遠く離れた場所を結ぶワイヤレス接続、低電力消費要件、完全にテストし準拠済みのメータ・ソフトウェアが必要です。

ガス・メータ

自動化されたスマート・ガス・メータは、通常バッテリ電力に依存しています。当社のワイヤレス MCU は、完全な通信と低電力消費処理を念頭に設計されています。

熱配分

HVAC のメータ・システム、特に熱配分の向上は、エネルギー消費量の削減とユティリティ・コストの低減の大きな要素です。当社の MCU は、アクティブ・モード、スリープ・モード、およびウェイク・アップ時間モード間で最適化されています。

学習し、共通して、つながる

最新機能、メリット、実際のメータ・アプリケーションをご覧ください。

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software