当社は、スマート・ドアロックの開発者に、設計の簡素化と、製品化までの時間のスピードアップを提供するソリューションを提供しています。当社のセキュアなワイヤレス・ソリューションには、Z-Wave、Zigbee、Thread、Bluetooth、Wi-Fi、独自の RF があり、簡単なデバイス・コミッショニングでマルチプロトコル機能をサポートします。当社の製品は、長い電池寿命、幅広い周辺機器サポート機能、高い信頼性、好ましくない環境や RF 環境でも堅牢な RFを維持するように設計されています。 当社のプロトコル・スタックは、多くのスマートホーム・エコシステムをサポートし、最適なエンドユーザ体験を保証します。
ワイヤレス・プロトコル要件は、製品が「スタンドアロン」型が、あるいはその他のスマートホームシステム製品やホームセキュリティシステム製品と統合されたかによって異なります。マルチプロトコル・ワイヤレス・ソリューションは、スマートフォンの Bluetooth 接続を可能にしながら、より大きなスマートホーム・ネットワークの一部として機能します。
認証要件のための周辺機器サポート
ワイヤレス・ドアロックを設計する場合は、ユーザ体験によって、さまざまな認証オプションから選択することができます。
Silicon Labs のワイヤレス・プラットフォームは、ドアロック認証を可能にするさまざまな周辺機器をサポートしています。
長電池寿命は、消費電力とロックモーターの使用頻度とワイヤレス通信に圧倒的に依存しています。当社のワイヤレス・ソリューションは、ドアロック用の Z-Wave FLiRS(Frequently Listening Receiver Slave(頻繁にリスニングするルーティングスレーブ))などの機能により、高速ウェイクアップ時間で、低操作を提供します。Simplicity Studio の開発者ツールには、ワイヤレス・ドアロック・アプリケーションのパワープロファイルを完全に理解し、開発者が詳細な最適化を可能にするためのエネルギープロファイラが含まれています。
スマート・ドアロックの簡単なコミッショニングは、当社のZ-Wave SmartStart技術を使用するか、スマートフォンとBluetoothを活用したマルチプロトコル機能を使用して、デバイスをZigbeeまたはスレッドネットワークに接続して試運転することで実現できます。
Matter - スマートホームのサイロから 1 つの統合ワイヤレス・エコシステムへ移行する方法
Omdia スマートホーム市場ダイナミクスレポート
スマートホーム・デバイス開発シリーズ