スマートシティ

スマート・メータリング

Silicon Labs は、セキュアなワイヤレス技術でスマート・メータリング・ソリューションを実現し、スマートシティのエネルギー効率、コスト削減、持続可能性を促進します。

オンデマンド

すべての IoT への接続

効率的なスマートシティ・インフラを実現するためのメータリングや照明などのデバイスやアプリケーションの開発とワイヤレス接続の方法を学ぶための、技術セッションとデモをご覧ください。

 

スマート・メーターとは?

スマート・メーターは、電気、ガス、水道、暖房など、消費された電力量を測定する電子ハードウェア・デバイスです。ワイヤレス IoT 接続機能を搭載したスマート・メーターにより、電力会社やプロバイダーはエネルギー情報を自動的にリモートで収集し、正確な消費データを効率的に手入力することなく提供できます。

スマート・メータリングとその利点

スマートメータは、電力、ガス、水道、暖房の消費量を測定および監視し、それによってさまざまな方法で恩恵を受けるサービスプロバイダ、都市、自治体、地主たちにそのデータを無線で送信します。電力事業者たちは、エネルギー分配コストを効果的に削減し、廃棄物を最小限に抑え、生産効率を高め、キャッシュフローを加速することができます。このような事業主たちの顧客は、正確でタイムリーな消費データを受け取り、エネルギー支出の削減に貢献します。都市はより効率的に都市運営できるようになり、エネルギー資源の損失を最小限に抑え、温室効果ガスの排出を抑制できます。集合住宅では、スマートメーターは、正確な使用ベースの熱コスト配分を実現します。デマンドレスポンスには、スマート電力メーターが必要です。また、スマート・メータリングは水の無駄を最小限に抑えるのにも役立ちます。配水プロセス中に漏れが発生すると、最大 40% の水漏れの可能性があります。

スマート・メーターのためのソリューション

Silicon Labs はワイヤレス IoT のリーダーとして、スマート・メータリング・ソリューションを可能にする市場をリードするエネルギー効率と RF 性能を備えた MCU とワイヤレス接続 SoC を提供しています。幅広いハードウェア、最先端のワイヤレス・ソフトウェアや開発ツール、堅牢なセキュリティをご利用いただけます。Silicon Labs では、スマート・エネルギー管理のための最もセキュアなデバイスを開発し、数十年にわたって使用できるバッテリー駆動のスマート・メーターを実現します。

水、熱、電気、ガスの計測に関する当社のソリューションをご覧ください。

リソース

スマート・メータリングの設計の課題に対応する

ワイヤレス M-Bus の概要

ワイヤレス M-Bus アプリケーション向けのすべてのソリューション 

開発のためのマルチプロトコルキットおよびソフトウェア

Silicon Labs が標準ベースの Wi-SUN 技術を発表 

メーターのリアルタイムのプロファイリングを可能にする方法

サブ GHz トランシーバがスマート・ウォーター・メーターを実現

Works With Conference 2021

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software