- 概要
概要
Matter Smart Energy は、安全性と相互運用性に優れたエネルギー管理を通じて、コネクテッド・ホームとスマートグリッドの統合を支援します。Silicon Labs は、EV 充電器、スマート家電、メーター、太陽電池、バッテリー、ホームエネルギー管理製品の開発に必要な Matter 対応ワイヤレス SoC、Wi-Fi ソリューション、Secure Vault™ 技術、ソフトウェア、ツール、開発者用リソースを提供しています。
Matter Smart Energy が重要な理由
エネルギー環境は急速に変化しています。電気自動車、データセンター、再生可能エネルギー、分散型エネルギー資源により、より柔軟で応答性の高いグリッドエッジ・システムの必要性が高まっています。 Matter は、スマートホーム・プラットフォーム、コネクテッド・デバイス、エネルギー管理アプリケーション間の共通言語を構築することで、この課題への対応を支援します。消費者にとっては、エネルギー最適化の簡素化を図れます。電力会社にとっては、需要応答と送電網のレジリエンス強化に役立ちます。デバイスメーカーにとっては、エコシステムの分断を抑え、製品開発を加速できます。
Matter Smart Energy のメリット
共通のIPベースのスマートホーム・エネルギー規格によって実現されるステークホルダーの価値
コンシューマ
エコシステム全体で互換性のあるデバイスを連携させることで、エネルギー管理を簡素化する。
ユーティリティ
コネクテッド・エネルギー・デバイスを通じて、需要応答、負荷シフト、グリッド対応エネルギー管理プログラムを支援する。
デバイスメーカー
共通のIPベース標準に基づく開発を可能にし、エコシステムの分断を低減する。
エコシステムプロバイダ
EV充電、電化製品、HVAC、太陽光発電設備、蓄電、メータリングなど、より包括的な家庭内エネルギーの自動化を実現します。
Matter Smart Energy が対応するデバイスは?
Matter は、より幅広い種類のエネルギー関連のデバイスと、エネルギー管理機能への対応を拡大しています。
| デバイスのカテゴリ | ユースケースの例 | Matter 対応機能 |
| EV充電器 / EVSE | オフピーク充電、負荷シフト、V2H/V2Gへの対応 | エネルギー・レポート、スケジューリング、グリッド対応充電 |
| スマートアプライアンス | 食器洗い機、乾燥機、オーブン、ランドリー・システム | エネルギー測定およびコスト最適化スケジューリング |
| ヒートポンプおよび給湯器 | HVACおよび熱負荷管理 | エネルギー管理モードおよび自動最適化 |
| 太陽光発電設備およびインバーター | 家庭用太陽光発電設備モニタリング | エネルギーレポートおよびHEMSの統合 |
| バッテリーの蓄電システム | 家庭用バックアップ電源およびエネルギーシフト | 蓄電状況に応じたエネルギー管理 |
| 電力メーターおよびサブメーター | 使用状況の可視性および料金を考慮した運用 | 計測、料金データ、グリッド状態の把握 |
Silicon Labs で Matter Smart Energy製品を開発する理由
Silicon Labs は、IoT 向けに設計されたコネクテッド・ハードウェア、ソフトウェア、セキュリティ、ツールにより、デバイスメーカーが開発の複雑さを軽減し、Matter 対応製品開発を加速するお手伝いをします。
Matter対応ワイヤレス・プラットフォーム
Silicon Labs のワイヤレス・プラットフォームは、スマートホームおよびスマートエネルギー・デバイス全体を対象に、 Matter over Thread および Matter over Wi-Fi アプリケーションをサポートするよう設計されています。スケーラブルなSoC、統合された接続、開発サポートにより、メーカーはエネルギーを考慮したコネクテッド・ホーム向けに、安全で信頼性の高い製品を開発できます。
グリッド接続型デバイスの安全な接続
スマートエネルギー・デバイスには、高価値なシステム、ユーザーデータ、グリッドエッジのインフラストラクチャと相互作用するため、強固なセキュリティが求められます。Silicon Labs の Secure Vault™ 技術は、セキュアブート、暗号化通信、デバイスの完全性をサポートするように設計されたハードウェアベースのセキュリティ機能により、コネクテッド製品を保護します。
開発ツールおよび Matter ソフトウェアのサポート
Silicon Labs は、Simplicity Studio、Gecko SDK、Matter ソフトウェア・サポート、サンプル・アプリケーション、エネルギー・プロファイリング・ツール、技術リソースを提供して、開発者が評価から生産に移行するのを支援します。これらのツールは、チームがデバイスのデータモデルを構成し、Matter アプリケーションを構築し、接続性をテストすると共に、製品の性能を最適化するうえで役立ちます。
実際のMatter Smart Energyの活用事例
EV充電およびエネルギーを考慮した負荷シフト
Matter対応のEV充電器は、消費者とエネルギーシステムが、電気料金、家庭内の電力負荷、再生可能エネルギー発電量、グリッド条件に応じて充電を調整するのに役立ちます。Matter のエネルギー機能が進化するのに伴い、EVSE はコネクテッド・ホームとグリッドエッジのエネルギーエコシステムに、より深く統合されていくことが期待されます。
スマート・アプライアンスおよび自動スケジューリング
接続された家電機器は、エネルギー使用状況のレポートやスケジューリング機能を使用して、消費者が運転時間を、より電気料金が安い、あるいは環境への影響が少ない時間帯に移行できるよう支援します。これにより、エネルギー使用を考慮して動作する食器洗い機、乾燥機、オーブン、洗濯機など、さまざまな電源接続型家電への展開が可能になります。
家庭用エネルギー管理システム
家庭用エネルギー管理システムは、サーモスタット、ヒートポンプ、給湯器、太陽光発電設備、蓄電、家電、EV充電器などのコネクテッド・デバイスを連携・調整できます。Matter は、これらのシステムがエコシステム全体で通信し、快適性、コスト、可用性、グリッド信号に基づいてエネルギー使用を最適化できるよう支援します。
太陽光発電、蓄電、グリッド連携型住宅
Matter が太陽光発電設備、インバーター、バッテリーの蓄電、メーター、および電気料金情報への対応を拡大することで、スマートホームは、地域でのエネルギー生産状況と電力系統の状況の双方に、より柔軟に対応できるようになります。
次世代の Matter Smart Energy デバイスを構築する
Matter Smart Energy は、スマートホーム、分散型エネルギー・リソース、グリッドエッジの接続を支援します。Silicon Labs は、メーカーが安全性と相互運用性に優れたスマートエネルギー製品を市場に投入するために必要なワイヤレス・プラットフォーム、セキュリティ技術、開発ツール、Matter に関する専門知識を提供します。
- 適切な製品を見つける
適切な製品を見つける
Matter Smart Energy デバイス向け Silicon Labs のソリューション
Silicon Labs は、メーカーが Matter 対応スマートエネルギー製品を開発するうえで役立つワイヤレス・プラットフォーム、ソフトウェア、セキュリティ技術、開発ツールを提供しています。
| アプリケーション | 接続方式 | 推奨される Silicon Labs ソリューション | 主なデザインの利点 |
| スマートアプライアンス | Matter Over Wi-Fi または Thread | MG24、MG26、MG301、SiWx917 | 接続された家電機器の制御とエネルギー使用状況の報告を実現する低消費電力メッシュネットワーク。 |
| EV 充電ステーション | Matter Over Wi-Fi または Thread | MG24、SiWx917 | 充電制御、情報提供、スケジューリングを実現する信頼性の高い接続。 |
| 家庭用ディスプレイおよびコントロールパネル | Matter Over Wi-Fi または Thread | MG24、MG301、SiWx917 | Wi-Fi 共存接続と Bluetooth LE コミッショニングを備えた高性能 Thread。 |
| バッテリー貯蔵 | Matter Over Wi-Fi または Thread | MG21、MG24、SiWx917 | 大容量通信に必要なエネルギーの監視および制御を実現するWi-Fi接続。接続の柔軟性を高めるThread。 |
| 電気サブメーターリング | Matter Over Wi-Fi または Thread | MG21、MG24、SiWx917 | 正確なエネルギー使用量の報告、電力会社との連携、住宅および小規模商用施設への拡張性がある導入。 |
| スマートHVACホーム | Matter Over Wi-Fi または Thread | MG24、SiWx917 | 相互運用性に優れた Matter 接続、リモート監視、エネルギー最適化が可能な住宅全体の空調制御。 |
| サーキット・ブレーカー | Matter Over Wi-Fi または Thread | MG24、SiWx917 | リアルタイムの負荷監視、ブレーカーの遠隔制御、異常通知、エネルギー管理機能の統合。 |
追加製品とサービス
機械学習
Silicon Labs は、あらゆるレベルの経験に対応し、特定のアプリケーションに適したML 開発ツールを提供しています。
セキュリティ
デバイスメーカーは、セキュリティを維持するために、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、クラウドに基盤となるセキュリティ・プラットフォームが必要です。
CPMS
カスタム部品製造サービス(CPMS)により、Silicon Labs のハードウェア(ワイヤレス SoC、モジュール、MCU)を工場でカスタマイズできます。
SDK サポート
重要なセキュリティパッチとバグ修正を最大 10 年間サポートすることで、ソフトウェア開発コストを削減します。
- リソース
リソース
- FAQ