スマートシティ

スマート農業

作物と家畜のリアルタイム管理、遠隔灌漑制御ソリューション、温室自動化、精密農業のためのワイヤレス・ソリューション。

概要

農業は、過剰生産、過剰消費、サプライチェーンの問題から発生する廃棄物に対して精査されています。過剰な生産は、水、エネルギー、労働の大きな浪費につながります。その他、二酸化炭素排出量の増加、高レベルの森林破壊や土地の劣化など、産業界が直面する課題もあります。


スマート農業におけるワイヤレス技術

ワイヤレス接続は、従来の農業運営を強化および最適化することができ、センサー、ロボット、コンピュータイメージング、分析ツールの助けを借りて、農家は家畜や作物をコントロールすることができます。労働集約的な作業を簡素化し、農業をより予測可能にすることで、農家は効率を改善し、最初の収穫から経済的利益を得ることができます。ワイヤレス接続は、幅広いスマート農業アプリケーションで大きな牽引力を見せています。

気候条件のモニタリング

センサーは、フィールド条件を監視し、気候条件をマッピングして、適切な作物を選択し、生産能力を向上させます。

温室の自動化

土壌の状態、照明、温度、湿度などの温室の状態をリアルタイムで正確に把握できます。

作物管理

作物の栽培に、特有のセンサーデータに基づいて異常を検出し、収穫量に害を及ぼす可能性のある病気や寄生虫を効果的に防止します。

家畜の管理とモニタリング

牛にセンサーを取り付けて健康状態を把握し、病気の個体を特定して群れから分離し、汚染を回避します。

精密な農業

センサーデータに基づいて、農家は作物が必要とする最適な量の水、肥料、農薬を推定し、コストを削減し、より良く健康的な作物を育てることができます。

予測分析

データ分析ツールは、本来天候に大きく左右される農業を、より管理しやすく、予測しやすくするために役立ちます。

Silicon Labs のワイヤレス・ソリューション

Silicon Labs は、IoT デバイス・メーカーがすべての農場で信頼性の高いワイヤレス・ソリューションを設計できるようにお手伝いします。当社のワイヤレス SoC ポートフォリオは、長距離、超低消費電力、業界最高のRF性能、低レイテンシーのサブGHzソリューションを実現します。


独自のスマート農業ソリューションのための Wi-SUN テクノロジー

Wi-SUN FAN(フィールド・エリア・ネットワーク)技術は、メッシュトポロジーにより、幅広い範囲と高密度ネットワークをサポートする能力を提供するため、屋外 IoT ネットワークに最適です。Silicon Labs の ワイヤレス SoC シリーズ 2ファミリ。EFR32FG25 は、複数の無線と 97.5 MHz プラットフォームを備えた 32 ビット ARM® a Cortex®-M33 コアで構成される Wi-SUN FAN 1.1 仕様をサポートしています。


スマート農業向けの独自ネットワーク

Wi-SUN は一部のアプリケーションに最適ですが、独自のアプローチに適したアプリケーションもあります。これらのアプリケーションは、標準化されたメッシュ・アプローチに伴う複雑さやオーバーヘッドを必要としません。また、標準化されたアプローチでは、簡単にはサポートされていないモバイル資産が存在する場合もあります。EFR32FG23 のようなデバイスを使用することで、独自の低電力、ポイントツーポイント、またはスターネットワークを開発できます。


バックエンド接続のためのユビキタス Wi-Fi

センサーネットワークを介してフィールドデータをバックエンドまたはクラウドに送信する場合、Wi-Fiは優れた接続オプションになります。Wi-Fi は灌漑管理システムをサポートしており、高いデータスループットは必要としませんが、堅牢なワイヤレス接続と広範の範囲が必要です。


スマート農業技術の設計上の主な考慮事項

設計段階で役立つアプリケーション固有の要件を見てみましょう。


リモートセンサーの電池寿命

リモートセンサーやタグで家畜や農作物を監視する場合、電池が切れると、農家は収穫を失ったり、登録したイベントを見逃したり、機械が生産を停止したりする可能性があります。


長距離ワイヤレスの範囲

農業では、伝送距離が数十キロメートルにも及ぶため、無線範囲と信頼性が最も重要です。Silicon Labs の サブ GHz ワイヤレス・ソリューションは、範囲を最大化し、あらゆる状況でデバイスの完璧な性能を保証します。


大規模ネットワーク向けの簡単なデバイスコミッショニング

平均的な農場のリアルタイムの監視は、1日あたり50万データポイントに変換できます。センサーやタグを多数取り付ける場合、簡単なデバイスの設置、コミッショニングは数分で試運転を、手間をかけずに行う必要があります。

適切な製品を見つける

リソース

閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software