スマートホーム

スマート・ドアロック

当社のワイヤレス・ソリューションで、長距離かつ電池寿命の長いワイヤレス・ドアロックを開発する

ご参加いただきありがとうございます
Works With 2020

複数のプロトコルに渡る接続された認定済みのエンドノード・デバイスを設計するスマート・ホームへの取り組みを促進する支援をいたします。以前ライブで参加できた方々、そして今回初めて参加する方々にもお役にたてる内容です。業界のリーダーから学び、基調講演や技術セッションにぜひご参加ください。すべてオンデマンドでご利用いただけます。

概要

セキュアで使いやすいスマート・ドアロックのためのワイヤレス・ソリューション 

当社は、スマート・ドアロックの開発者に、設計の簡素化と、製品化までの時間のスピードアップ両方を提供するソリューションを提供しています。当社のセキュアなワイヤレス・ソリューションには、Z-Wave、Zigbee、Thread、Bluetooth、Wi-Fi、独自の RF があり、簡単なデバイス・コミッショニングでマルチプロトコル機能をサポートします。当社の製品は、長い電池寿命、幅広い周辺機器サポート機能、高い信頼性、好ましくない環境や RF 環境でも堅牢な RFを維持するように設計されています。 当社のプロトコル・スタックは、多くのスマートホーム・エコシステムをサポートし、最適なエンドユーザ体験を保証します。

設計に関する考慮事項

スマート・ドアロックを開発する

ワイヤレス・プロトコル要件は、製品が「スタンドアロン」型が、あるいはその他のスマートホームシステム製品やホームセキュリティシステム製品と統合されたかによって異なります。マルチプロトコル・ワイヤレス・ソリューションは、スマートフォンの Bluetooth 接続を可能にしながら、より大きなスマートホーム・ネットワークの一部として機能します。

認証要件のための周辺機器サポート
ワイヤレス・ドアロックを設計する場合は、ユーザ体験によって、さまざまな認証オプションから選択することができます。

  • PINコード:通常「デジタル・キーパッド・ロック」として知られているこれらのロックは、認証に数字コード(通常 4-12 のデジタル番号)を使用します。
  • セキュリティ・トークン:キーレスロックは、セキュリティ・トークンをスキャンして認証します。このトークンは通常、消費者が鞄や財布に入れておける程度の小型サイズの近接型カードです。
  • バイオメトリクス:ロックは、指紋、手の構造、目のスキャン、声などの所有者の身体的な特徴を使用してアクセスを許可するように設計できます。

Silicon Labs のワイヤレス・プラットフォームは、ドアロック認証を可能にするさまざまな周辺機器をサポートしています。

長電池寿命は、消費電力とロックモーターの使用頻度とワイヤレス通信に圧倒的に依存しています。当社のワイヤレス・ソリューションは、ドアロック用の Z-Wave FLiRS(Frequently Listening Receiver Slave(頻繁にリスニングするルーティングスレーブ))などの機能により、高速ウェイクアップ時間で、低操作を提供します。Simplicity Studio の開発者ツールには、ワイヤレス・ドアロック・アプリケーションのパワープロファイルを完全に理解し、開発者が詳細な最適化を可能にするためのエネルギープロファイラが含まれています。

スマート・ドアロックの簡単なコミッショニングは、当社のZ-Wave SmartStart技術を使用するか、スマートフォンとBluetoothを活用したマルチプロトコル機能を使用して、デバイスをZigbeeまたはスレッドネットワークに接続して試運転することで実現できます。

ブロック図
適切な製品を見つける


Z-Wave

Z-Wave 700 シリーズモジュール・ワイヤレス・スターターキット(SLWSTK6050A)

詳細

Zigbee、Thread、マルチプロトコル

MGM13P02 モジュール +10 dBm 出力パワー無線基板(SLWRB4306C)

詳細

Bluetooth

BGM13P22 モジュール +8 dBm 出力パワー無線基板(SLWRB4306A)

詳細
リソース

Z-Wave 700 スターター・キットを今すぐ使ってみる

Thread と Zigbee 用ワイヤレス・メッシュ・ネットワーキング・ソフトウェア

Silicon Lab の Bluetooth Low Energy(LE)および メッシュ・ソフトウエア

Z-Wave SmartStart を使った簡単なコミッショニング 

Z-Wave FLiRS が、短い応答時間で、電池寿命が長いドアロックを実現

Zigbee および Thread を使用したダイナミック・マルチプロトコル開発

スマートホーム:あらゆるエコシステムに対応

スマートホームの設計: スマートホーム開発

OpenThread - Silicon Labs EFR32 ドアロックのコード例

概要
設計上の考慮事項
ブロック・ダイアグラム
適切な製品を見つける
リソース
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software