- 概要
概要
ホームスイッチは、基本的な機械式デバイスから、利便性、エネルギー効率、セキュリティを強化する洗練されたスマート制御へと進化してきました。最新のスマートスイッチは、ジオフェンシング、スケジュール設定、モーション検知や音声コマンドによる非接触制御などの高度な機能を提供します。Matter、Amazon、Apple、Google、Samsung などの主要なエコシステムをスイッチに統合することで、ユーザはシームレスで統一されたエクスペリエンスを得ることができます。
LEEDARSON が Silicon Labs MG24 を使用して、いかにスマートスイッチ、照明などのホーム IoT デバイスの開発を簡素化したかについてご覧ください。
スマートホーム・スイッチ向け Silicon Labs ソリューション
Silicon Labs は、Wi-Fi、Thread、Bluetooth、Matter、Z-Wave、Zigbee などのプロトコルをサポートするスマートスイッチ・アプリケーション向けにカスタマイズされたワイヤレス・ソリューションの包括的なポートフォリオを提供しています。これらのソリューションは、コンセントからの電源、バッテリー駆動、環境発電によるスマートスイッチ設計など、さまざまな電源構成に対応します。
- EFR32MG26 SoC: Matter over Thread に最適なこの SoC は、高性能 2.4 GHz RF、低消費電流、統合 AI/ML ハードウェア・アクセラレータ、同時マルチプロトコル・サポート、堅牢なセキュリティのための Secure Vault™ を特長としています。フラッシュと RAM が十分にあるため、同時マルチプロトコル(CMP)などの複雑なアプリケーションをサポートし、高度なスマートスイッチ設計に適しています。
- SiWx917Y モジュール: 超低消費電力 Wi-Fi 6 および Bluetooth LE 接続を提供するこのモジュールは、中性線のないコンセントから取る電源やバッテリー電源のコンパニオンスイッチやセンサーなどのエネルギー重視のアプリケーション向けに設計されています。Matter と AI、統合型アンテナ、および世界的な RF 認証のサポートにより、開発が簡素化され、製品化までの時間が短くなります。
- ZGM230S モジュール: コンパクトな Z-Wave 800 シリーズ SiP モジュールは、堅牢な RF 性能、長距離機能、業界をリードするセキュリティ機能、低消費電流を提供します。Z-Wave ベースのスマートスイッチに最適な選択肢です。
ワイヤレススイッチと調光器の性能と設計上の利点
スマートスイッチと調光器の設計には、堅牢なワイヤレス性能の確保から複雑な環境での設置の簡素化まで、さまざまな技術的課題があります。Silicon Labs は、デバイスメーカーがこれらのハードルを克服し、パワフルでスケーラブルかつ安全な製品を提供することを可能にする統合ワイヤレス・ソリューションを提供します。
- 信頼性の高い RF パフォーマンスとネットワークのスケーラビリティ - 高性能スマートスイッチの中核にあるのは、信頼性の高いワイヤレス通信です。EFR32MG26 および ZGM230S(Z-Wave 800 シリーズ)のような Silicon Labs の SoC は、送信電力が高く、レシーバ感度に優れ、RF 負荷の高い環境でも信頼性の高い信号伝播を保証します。当社のソリューションは、長距離およびサブ GHz 接続をサポートし、レイテンシーや再送を最小限にしつつ、大規模な住宅または商業エリアにスケーラブルなマルチノード展開を可能にします。
- シームレスなマルチプロトコル・サポートと同時動作 - スマートスイッチは、複雑なスマートホーム・エコシステム内で動作することがよくあります。Silicon Labs の同時マルチプロトコル(CMP)および同時リスニング機能を使用すると、開発者は Zigbee、Bluetooth LE、Matter over Thread などの複数のワイヤレス・プロトコルを 1 つの無線で実行できます。これにより、SKU を削減し、開発を簡素化し、エンドユーザのシームレスな相互運用性を確保できます。
- 柔軟な制御および多方向スイッチング - マルチプロトコルのサポートにより、複数のデバイスとプロトコル間で調整された制御が可能になり、柔軟な多方向スイッチの実装が可能になります。音声、アプリ、または手動制御の組み合わせにかかわらず、デバイスメーカーは単一の統合システム内で豊富なインタラクション・オプションを提供できます。
- 簡単なセットアップと迅速なオンボーディング - すぐに使えるエクスペリエンスは、ユーザが導入するにあたって重要な要素となります。Silicon Labs の統合 Bluetooth LE および Z-Wave SmartStart などの技術により、プロフェッショナルがインストールする場合でも DIY 環境でも、迅速かつ直観的に試運転できます。モバイルベースのオンボーディングでは、動的なマルチプロトコル設定でも障壁がありません。
- 中性線のないコンセントでの DIY に対応したインストールをサポート - 中性線のない旧式の住宅では、従来のスマートスイッチ設計は不十分であることがよくあります。超低消費電力 SiWx917 Wi-Fi 6 ワイヤレス MCU により、中性線のないコンセントから電源を取る Wi-Fi スイッチおよび調光器が実現できるようになり、電気配線し直さずにインストールが可能になります。これにより、メーカーには新しい市場が開かれ、消費者は DIY アップグレードが可能になります。Neutral-less App Note AN1510を参照してください。
- Matter とエコシステムの統合 - EFR32MG26 および SiWx917Y デバイスは、それぞれ Matter over Thread と Matter over Wi-Fi をサポートしており、開発者は次世代のスマートホーム・エコシステムに対応するスイッチを構築できます。これらのソリューションは、認証を簡素化し、Amazon、Apple、Google、Samsung のプラットフォームとの相互運用性を確保し、製品化までの時間を短くします。
- エネルギー効率と長寿命 - Silicon Labs のソリューションはエネルギー効率のために最適化されており、ワイヤレススイッチや調光器の電池寿命を延ばします。これにより、電力の制約が重要な環境発電などのアプリケーションやメンテナンスの少ない配備に最適です。
- AI/ML アクセラレーションによる高度なインテリジェンス - ユーザ体験を差別化するために、EFR32MG26 には AI/ML アクセラレータが内蔵されています。これにより、ジェスチャ認識、占有検知、環境検知などの高度なローカルインテリジェンスを外部プロセッサなしで実現し、BOM コストを削減しながら、製品機能を拡張できます。
- エンタープライズグレードのセキュリティおよび規制コンプライアンス - スマートホーム・デバイスにとってセキュリティは依然として最優先事項です。PSA 認定レベル 3 まで利用可能な Silicon Labs の Secure Vault™ は、高度なサイバー脅威から保護し、最新のグローバル・セキュリティ規制への準拠を保証します。これにより、デバイスメーカーは、住宅および商業展開の両方において、長期的なセキュリティ保証と安心感を得ることができます。
スマートスイッチのブロック図
- 適切な製品を見つける
適切な製品を見つける
追加製品とサービス
機械学習
Silicon Labs は、あらゆるレベルの経験に対応し、特定のアプリケーションに適したML 開発ツールを提供しています。
セキュリティ
デバイスメーカーは、セキュリティを維持するために、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、クラウドに基盤となるセキュリティ・プラットフォームが必要です。
CPMS
カスタム部品製造サービス(CPMS)により、Silicon Labs のハードウェア(ワイヤレス SoC、モジュール、MCU)を工場でカスタマイズできます。
SDK サポート
重要なセキュリティパッチとバグ修正を最大 10 年間サポートすることで、ソフトウェア開発コストを削減します。
- リソース