Si461x デジタル・ラジオ・コプロセッサ

Si461x digital radio coprocessors provide significant advances in size, power consumption and performance to enable DAB and HD Radio reception in automotive infotainment systems and high-end audio/video receivers and pro-audio systems.

Designed to work with high-performance automotive tuner families delivering CD-quality sound and advanced data services over AM/FM broadcast channels, these devices specify a low minimal bill of materials, notably eliminating an external RAM memory module for channel decoding that is typically required in third-party Radio coprocessors. Si461x coprocessors support the iBiquity and NRSC-5 standards for FM In-Band-On-Channel (IBOC), AM IBOC digital radio broadcasting, Station Information Service (SIS), Service Information Guide (SIG), Program Service Data (PSD), IBOC multicasting and HD Radio digital audio. The low power and high performance Si461x devices provide channel demodulation and source decoding of DAB/DAB+ signals delivering audio and data. An integrated clock oscillator is provided and/or reference clocks are accepted by the devices, which supports a selectable control interface (SPI or I2C).

External RAM required:
なし
Package as small as:
7 x 7 mm

Si461x 共通仕様

  • DAB/DAB+ コプロセッサ(Si4614)
    • 送信モード I、II、III、IV 検出および復号
    • DAB/DAB+ オーディオ・デコーダ
    • PAD/XPAD の出力を利用可能
    • FIC デコーダ
    • データ・サービスのフルサポート
  • AM/FM HD ラジオコプロセッサ(Si4617)
    • 完全なオンチップの HDC オーディオ・ソース・デコーダ
    • FM HD1、HD2、HD3 マルチキャストをサポート
    • ステーション情報サービス (SIS) をサポート
    • プログラム・サービス・データ (PSD)
    • データ・アプリケーション用の高度アプリケーション・サービス (AAS) ペイロード
  • チャンネル復号に外部 RAM 不要
  • アプリケーション・プログラム・ロード用のフラッシュ・メモリ・インターフェイス
  • オンチップ水晶発振器
  • 基準クロック入力
  • SPI、I2C 制御インターフェイス
  • 7 x 7 mm 48-pin QFN package
  • 鉛フリー/RoHS 準拠
  • AEC-Q100 認定
Find the Right Si461x Digital Radio Coprocessors Device 列を選択
列を選択
部品番号 AMHD FMHD DAB/DAB+

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software