Si462x デジタルデータ・レシーバ

Si462x single-chip digital data receivers are 100% CMOS digital radio broadcast receiver ICs for automotive infotainment systems. Si462x data receivers offer a complete and cost-effective platform to support global analog and digital AM, FM, and VHF band III radio standards by integrating multiband RF tuner, demodulator, and channel decoder on a single die.

The devices enable HD Radio/DAB/DAB+ services reception and provide significant advances in size, power consumption, and performance. The high level of integration and complete system production test simplifies design-in, increases system quality, and improves reliability and manufacturability. With a fully integrated decoder for the European Radio Data System (RDS) and the North American Radio Broadcast Data System (RDBS), functions include all required symbol decoding, block synchronization, error detection, and error correction. The Si462x provides an integrated clock oscillator or accepts a reference clock and supports a selectable control interface (SPI or I²C).

外部 RAM が必要です:
なし
最小パッケージサイズ:
7 x 7 mm

Si462x 共通仕様

  • 全世界対応の FM バンドをサポート(76〜108 MHz)
  • 世界中の AM 帯域をサポート (520~1710 kHz) (Si4629 のみ)
  • LW 帯域をサポート (144~288 kHz) (Si4629 のみ)
  • DAB、DAB+ バンド III をサポート (168–240 MHz) (Si4624/29 のみ)
    • Supports WorldDMB Receiver Profiles I, II, III, and IV
    • 特許出願中の高速 DAB ステーション検出 
  • FM HD Radio™ をサポート (Si4622/29 のみ)
    • AM HD Radio™ をサポート (Si4629 のみ)
    • 特許出願中の高速 HD ステーション検出
  • 高度な RDS/RDBS デコーダ
  • 完全なオンチップ・チャンネル復号
  • チャンネル復号に外部 RAM 不要
  • アプリケーション・プログラム・ロード用のフラッシュ・メモリ・インターフェイス
  • 高度なシーク機能
  • フルレンジのアナログおよびデジタル信号品質メトリックス
  • 完全に統合された VCO / PLL / シンセサイザ
  • 完全に統合された高度な AGC およびアライメント
  • SPI、I2C 制御インターフェイス
  • 7 x 7 mm 48 ピン QFN パッケージ
  • 鉛フリー/RoHS 準拠
  • AEC-Q100 認定
Find the Right Si462x Digital Data Receivers Device 列を選択
列を選択
部品番号 AMHD FMHD RDS FM AM AMHD FMHD DAB/DAB+ HDラジオ認定
RDS 付き高性能デジタル・ラジオ・レシーバ NA
NA
NA

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software