Si4790x 車載チューナ

Si4790x analog AM/FM receiver and digital radio tuners are the most integrated monolithic ICs in the industry with the smallest external bill of materials and set a new standard for automotive broadcast reception. Our automotive tuners feature a common software API, allowing reuse of R&D across multiple product lines, and can scale from low cost single tuner AM/FM radios to high performance systems with multiple tuners and multiple antennas.

Support of all
Broadcast standards
最小パッケージサイズ:
7 x 7 mm

Si4790x 共通仕様

  • 全世界対応の FM バンドをサポート(64〜108 MHz)
  • 全世界対応 AM バンドのサポート(520〜1710 kHz)
  • LW バンド・サポート(144〜288 kHz)DAB/DAB+/DMB サポート(Si47902 のみ)(170~240 MHz)
  • SW バンドのサポート(2.3〜30 MHz)
  • NOAA 天気予報帯域のサポート
  • オンチップ軟判定 RDS/RDBS デモジュレータ/デコーダ
  • 2 つのアナログ・オーディオ出力
  • 2 つのデジタル・オーディオ・ポート(I2S)
  • 内蔵クロック発振器
  • 1.8 V または 3.3 V デジタル IO 電源
  • 3.3 V アナログ電源および 1.8 V デジタル電源
  • QFN 48-pin, 7 x 7 x 0.85 mm
  • 鉛フリー/RoHS 準拠
  • AEC-Q100 認定(Aグレード部品)

AM/FM

  • 包括的な AM/FM 信号処理ファームウェア
  • 統合型アクティブ AM/FM バッファ
  • 完全統合型 AGC

DRM30/DRM+ (Si47902 および Si47907)

  • DRM 検出
  • デジタル I/Q インターフェイスから DMB プロセッサまで
  • 完全統合型 AGC

DAB/DAB+/DMB (Si47902 のみ)

  • デジタル I/Q インターフェイスから DAB/DAB+/DMB プロセッサまで
  • 統合型アクティブ・バンド III バッファ
  • 高速 DAB/DAB+/DMB 帯域スキャン
  • バンド III 用完全統合型 AGC

HD ラジオ(Si47901 および Si47902)

  • デジタル I/Q インターフェイスから HD ラジオ・プロセッサまで
  • 高速 FM HD ラジオ帯域スキャン
Find the Right Si4790x Automotive Tuners Device 列を選択
列を選択
部品番号 FM AM SW LW WB RDS DRM30/DRM+ HD ラジオ DAB/DAB+

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software