Si4791x High-Performance Automotive AM/FM Radio Receiver and HD Radio™ /DAB/DAB+/DMB/DRM Tuner with Audio System

Si47911/12 devices are the most integrated monolithic ICs in the industry with the smallest external bill of materials. このアナログ AM/FM レシーバは、オーディオ処理と車載放送受信の新たな標準を備えた、グローバルレシーバを統合しています。統合されたオーディオ処理サブシステムは、ヘッドユニットのデジタルおよびアナログ・オーディオ信号を同期、処理、集約、および分配する完全なソリューションを提供します。Si47911/12 devices include a set of audio software products and tools available for license, providing a complete solution for audio post-processing in the radio.

オーディオ・システム
使用可
最小パッケージサイズ:
12 x 12 mm

Si4791x 共通仕様

  • 全世界対応の FM バンドをサポート(64〜108 MHz)
  • 全世界対応 AM バンドのサポート(520〜1710 kHz)
  • LW バンドのサポート(144〜288 kHz)
  • SW バンドのサポート(2.3〜30 MHz)
  • DAB/DAB+/DMB 対応(170–240 MHz、1452–1492 MHz)(Si47912 のみ)
  • NOAA ウェザー・バンド・サポート
  • オンチップ軟判定 RDS/RDBS デモジュレータ/デコーダ
  • 完全統合型 PLL-VCO 付き周波数シンセサイザ
  • 内蔵クロック発振器
  • 1.8 V または 3.3 V デジタル IO 電源
  • 3.3 V アナログ電源および 1.8 V デジタル電源
  • QFN 84-pin, 12x12 x 0.85 mm
  • 鉛フリー/RoHS 準拠
  • AEC-Q100 認定(Aグレード部品)

AM/FM:

  • 包括的な AM/FM 信号処理ファームウェア
  • バックグラウンド/データ・チューナ用の統合されたアクティブ AM/FM バッファ
  • AM および FM 入力用の完全統合された AGC

オーディオ:

  • プログラムおよびデータ・メモリ用の Tensilica HiFi EP オーディオ DSP(288 kB)
  • 7つのアナログ・オーディオ入力
  • 6 つのアナログ・オーディオ出力
  • 7 つのデジタル・オーディオ・ポート(I2S)、TDM サポートあり
  • 最大 24 の同期または非同期サンプルレート・コンバータ

HD ラジオ:

  • デジタル I/Q インターフェイスから HD ラジオ・プロセッサまで
  • 高速 FM HD ラジオ帯域スキャン

DAB/DAB+/DMB (Si47912 のみ):

  • デジタル I/Q インターフェイスから DAB/DAB+/DMB プロセッサまで
  • バックグラウンド/データ・チューナ用の統合されたアクティブ・バンド III/L 帯域バッファ
  • 高速 DAB/DAB+/DMB 帯域スキャン
  • バンド III および L 帯域入力用の完全統合された AGC
Find the Right Si4791x High-Performance Receivers Device 列を選択
列を選択
部品番号 FM AM SW LW WB RDS HD ラジオ DAB/DAB+ オーディオ・システム

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software