Si4792x 高性能車載 AM/FM ラジオ・レシーバおよび HD Radio™ チューナ、オーディオ・システム付き

Si47920/21 devices are the most integrated monolithic ICs in the industry with the smallest external bill of materials. Feauturing an AM/FM radio receiver with audio processing, Si47920/21 devices provide a complete solution to synchronize, process, aggregate, and distribute digital and analog audio signals in the head-unit, and set a new standard for automotive broadcast reception. Si47920/21 devices meet rigorous automotive quality standards and can scale from low cost single tuner AM/FM radios to high performance systems with multiple tuners and multiple antennas.

最小パッケージサイズ:
12 x 12 mm
Audio system with
基準設計

Si4792x 共通仕様

  • 全世界対応の FM バンドをサポート(64〜108 MHz)
  • 全世界対応 AM バンドのサポート(520〜1710 kHz)
  • LW バンドのサポート(144〜288 kHz)
  • SW バンドのサポート(2.3〜30 MHz)
  • オンチップ軟判定 RDS/RDBS デモジュレータ/デコーダ
  • 完全統合型 PLL-VCO 付き周波数シンセサイザ
  • 内蔵クロック発振器
  • 1.8 V または 3.3 V デジタル電源
  • 3.3 V アナログ電源および 1.8 V デジタル電源
  • QFN 84-pin, 12x12 x 0.85 mm
  • 鉛フリー/RoHS 準拠
  • AEC-Q100 認定
  • AM/FM:
    • 包括的な AM/FM 信号処理ファームウェア
    • バックグラウンド/データ・チューナ用の統合されたアクティブ FM バッファ
    • AM および FM 入力用の完全統合された AGC
  • オーディオ:
    • プログラムおよびデータ・メモリ用の Tensilica HiFi EP オーディオ DSP(288 kB)
    • 7つのアナログ・オーディオ入力
    • 4つのアナログ・オーディオ出力
    • 5つのデジタル・オーディオ・ポート (I2S)
    • 最大 24 の同期または非同期サンプルレート・コンバータ
    • マルチチャンネル・オーディオ基準設計
  • HD ラジオ:
    • デジタル I/Q インターフェイスから HD ラジオ・プロセッサまで
    • 高速 FM HD ラジオ帯域スキャン
Find the Right Si4792x High-Performance Receivers Device 列を選択
列を選択
部品番号 FM AM SW LW WB RDS HD ラジオ オーディオ・システム

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software