Si4794x 車載 RF-to-IQ チューナ

当社の Si4794x 車載 RF-IQ チューナは、高性能車載デュアル RF-IQ チューナーです。The devices are automotive qualified AEC-Q100.

最小パッケージサイズ:
8 x 8 mm
チューナ
RF-to-IQ

Si4794x 共通仕様

  • デュアル DAB/DAB+/DMB サポート (170~240 MHz) (Si47942 のみ)
  • 完全統合型 PLL-VCO 付き周波数シンセサイザ
  • 内蔵クロック発振器
  • 1.8 V または 3.3 V デジタル IO 電源
  • 3.3 V アナログ電源および 1.8 V デジタル電源
  • 56 ピン QFN、8 mm x 8 mm x 0.85 mm
  • 鉛フリー/RoHS 準拠
  • AEQ-Q100 資格取得
Find the Right Si4794x Automotive RF-to-IQ Tuners Device 列を選択
列を選択
部品番号 オーディオ FM AM SW LW WB RDS HD ラジオ DAB/DAB+

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software