Si4795x 車載レシーバ

Our Si4795x Automotive Receivers are high-performance automotive dual RF-to-IQ AM/FM/HD-Radio™/DAB/DAB+/DMB/DRM tuners. The devices are automotive qualified AEC-Q100.

最小パッケージサイズ:
8 x 8 mm
サポート対象
All broadcast standards

Si4795x 共通仕様

  • 全世界対応の FM バンドをサポート(64〜108 MHz)
  • 全世界対応 AM バンドのサポート(520〜1710 kHz)
  • LW バンドのサポート(144〜288 kHz)
  • DAB/DAB+/DMB サポート(Si47952のみ)(170~240 MHz)
  • SW バンドのサポート(2.3〜30 MHz)
  • NOAA 天気予報帯域のサポート
  • オンチップ軟判定 RDS/RDBS デモジュレータ/デコーダ
  • 2 つのアナログ・オーディオ出力
  • 2 つのデジタル・オーディオ・ポート(I2S)統合型クロック発振器
  • 1.8 V または 3.3 V デジタル IO 電源
  • 3.3 V アナログ電源および 1.8 V デジタル電源
  • QFN 56-pin, 8x8 x 0.85 mm
  • 鉛フリー/RoHS 準拠
  • AEC-Q100 認定(Aグレード部品)

AM/FM

  • 包括的な AM/FM 信号処理ファームウェア
  • 統合型アクティブ AM/FM バッファ
  • 完全統合型 AGC

DRM30/DRM+ (Si47952 および Si47957)

  • DRM 検出
  • デジタル I/Q インターフェイスから DMB プロセッサまで
  • 完全統合型 AGC

DAB/DAB+/DMB (Si47952 のみ)

  • デジタル I/Q インターフェイスから DAB/DAB+/DMB プロセッサまで
  • 統合型アクティブ・バンド III バッファ
  • 高速 DAB/DAB+/DMB 帯域スキャン
  • バンド III 用完全統合型 AGC

HD ラジオ(Si47951 および Si47952)

  • デジタル I/Q インターフェイスから HD ラジオ・プロセッサまで
  • 高速 FM HD ラジオ帯域スキャン
Find the Right Si4795x Automotive Receivers Device 列を選択
列を選択
部品番号 FM AM SW LW WB RDS DAB/DAB+ DRM30/DRM+ HD ラジオ

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software