Si4797x 車載デュアル・レシーバ、オーディオ DSP サブシステム付き

Our Si4797x Automotive Dual Receivers are high-performance automotive dual AM/FM radio receivers and HD-Radio™/DAB/DAB+/DMB/DRM tuners. The devices are automotive qualified AEC-Q100.

最小パッケージサイズ:
12 x 12 mm
オーディオ・システム

Si4797x 共通仕様

  • 全世界対応のデュアル FM バンドをサポート(64〜108 MHz)
  • 全世界対応 AM バンドのサポート(520〜1710 kHz)
  • LW バンド・サポート(144〜288 kHz) SW バンド・サポート(2.3〜30 MHz
  • デュアル DAB/DAB+/DMB サポート (170~240 MHz) (Si47972 のみ)
  • NOAA ウェザー・バンド・サポート
  • オンチップ軟判定 RDS/RDBS デモジュレータ/デコーダ
  • 完全統合型 PLL-VCO 付き周波数シンセサイザ
  • 内蔵クロック発振器
  • 1.8 V または 3.3 V デジタル IO 電源
  • 3.3 V アナログ電源および 1.8 V デジタル電源
  • QFN 88-pin, 12x12 x 0.85 mm
  • 鉛フリー/RoHS 準拠
  • AEQ-Q100 資格取得

AM/FM

  • 包括的な AM/FM 信号処理ファームウェア
  • バックグラウンド/データ・チューナ用の統合されたアクティブ AM/FM バッファ
  • 2、3 または 4 チューナ付きアナログ FM 位相ダイバーシティ
  • AM および FM 入力用の完全統合された AGC

DAB/DAB+/DMB (Si47972 のみ)

  • デジタル I/Q インターフェイスから DAB/DAB+/DMB プロセッサまで
  • DAB/DAB+/DMB MRC 
  • バックグラウンド/データ・チューナ用の統合されたアクティブ・バンド III バッファおよびバンド III 入力
  • 高速 DAB/DAB+/DMB 帯域スキャン
  • アクティブ・バンド III バッファおよび バンド III 入力用の完全統合 AGC

HD ラジオ

  • デジタル I/Q インターフェイスから HD ラジオ・プロセッサまで
  • HD ラジオ MRC
  • 高速 FM HD ラジオ帯域スキャン

オーディオ

  • プログラムおよびデータ・メモリ用の Tensilica HiFi EP オーディオ DSP(512 kB)
  • 6 つのアナログ・オーディオ入力
  • 6 つのアナログ・オーディオ出力
  • 7 つのデジタル・オーディオ・ポート(I2S)、TDM サポートあり
  • 最大 24 の同期または非同期サンプルレート・コンバータ
Find the Right Si4797x Automotive Dual Receivers with Audio DSP Subsystem Device 列を選択
列を選択
部品番号 FM FM ダイバーシティ AM SW LW WB RDS オーディオ・システム

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software