Si4702/03 FM ラジオ・レシーバ

Si4702/03 FM ラジオ・レシーバは、その小さいサイズと基板面積、最低限の部品数、柔軟なプログラマビリティ、優れた実績ある性能が特徴で、簡単に FM ラジオの受信機能をモバイル・デバイスへと追加できることからその魅力が注目されています。Si4702/03 FM ラジオ・レシーバーの持つフレキシブルな機能性は、オーディオの設定のもつ主観的性質や世界中にある様々な FM 放送環境に対する要求を満たすものです。

当社の Si4700/01FM チューナ・アーキテクチャ上に構築された Si4702/03 デバイスは、既存の Si4700/01 FM チューナ設計に対してピンおよびソフトウェア互換性があります。実証済みのデジタル統合と 100% CMOS プロセス技術、両方からのメリットを得た Si4702/03 IC は、完全統合型のソリューションです。

最小パッケージサイズ:
3 x 3 mm
次の用途での統合型 LDO:
バッテリへの直接接続

共通仕様

  • 全世界対応の FM バンドをサポート(76〜108 MHz)
  • シーク・チューニング
  • 自動周波数制御(AFC)
  • オート・ゲイン・コントロール(AGC)
  • 優れた過負荷耐久性
  • プログラム可能なディエンファシス回路(50/75 µs)
  • 適応ノイズ抑制
最適なSi4702/03 FM レシーバ・デバイスを探す 列を選択
列を選択
部品番号 チューニング方法 ディスプレイ方法 モノラル/ステレオ RDS FM AM SW LW WB TX EN55020
デジタル デジタル ステレオ
デジタル デジタル ステレオ

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software