Si4704/05 FM ラジオ・レシーバ

Si4704/05 拡張型レシーバは、現在入手可能な最も高度なポータブル・ソリューションで、デジタル・オーディオ出力、世界中の FM バンドへの対応、シンプルな API 内に含まれる柔軟性の高い実証済みの FM 機能を提供します。

Si4705 デバイスは、FM 録音用にデジタル・オーディオ出力を提供し、またコンテンツには RDS 情報のタグ付けが行えるため、MP3 メタデータのように、曲名とアーティスト・ラベルを表示させることができます。デジタル・オーディオ出力を使用して、FM レシーバとホスト・プロセッサ間の不要な ADC/DAC コンバセーションを避けることで、Si4705 はシステム全体の消費電力を低減することもできます。

最小パッケージサイズ:
3 x 3 mm
アンテナサポート
組み込み

共通仕様

  • 全世界対応の FM バンドをサポート(64〜108 MHz)
  • 一体型アンテナをサポート
  • シーク・チューニング
  • 自動周波数制御(AFC)
  • オート・ゲイン・コントロール(AGC)
  • 調整可能なシーク・パラメータ
  • 調整可能なモノラル/ステレオ・ブレンド
最適なSi4704/05 FM ラジオ・レシーバ・デバイスを探す 列を選択
列を選択
部品番号 チューニング方法 ディスプレイ方法 モノラル/ステレオ RDS FM AM SW LW WB TX EN55020
デジタル デジタル ステレオ
デジタル デジタル ステレオ

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software