Si4706 拡張 FM RDS/TMC ラジオ・レシーバ

Si4706 拡張型 FM RDS/TMC ラジオ・レシーバ IC は、専用のデータ・レシーバとして使用するためのアンテナから RDS/RBDS データまでの完全な受信機能を提供します。この 100% CMOS レシーバは、GPS 機能と組み合わせて使用されることが多いTraffic Message Channel(TMC)や Open Data Applications(ODA)のアプリケーション向けの RDS/RBDS データ・レシーバとして最適です。Si4706 デバイスは、復調、符号復調、高度エラー修正、ブロック・エラー・レート(BLER)に対する詳細な可視性、デコーダーの信頼性、同期ステータスと時間などを含む、欧州 RDS と北米の RBDS 向けの完全統合型のデコーダーを提供します。

最小パッケージサイズ:
3 x 3 mm
サポート対象
フル RDS/RDBS

共通仕様

  • 全世界対応の FM バンドをサポート(76〜108 MHz)
  • 高度な RDS 解読エンジン
  • 比類のない RDS 感度
  • 上級の RDS 同期メトリックス
  • 一体型アンテナをサポート
最適なSi4706 拡張型 FM RDS/TMC ラジオ・レシーバ・デバイスを探す 列を選択
列を選択
部品番号 チューニング方法 ディスプレイ方法 モノラル/ステレオ RDS FM AM SW LW WB TX EN55020
デジタル デジタル ステレオ

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software