Si4708/09 極小 FM ラジオ・レシーバ

世界最小の FM レシーバ・ソリューションである、Si4708/09 FM ラジオ・レシーバ IC は、FM ラジオ受信機能をモバイル・デバイスに簡単に追加できるという魅力を更に高めます。Si4708/09 IC が必要とするのは、 6.25 mm² の基板スペースのみで、最低限の部品数、汎用性の高いプログラマビリティ、さらに実績に裏付けられた優れた性能を提供します。Si4708/09 デバイスは、既存の Si4700/01/02/03 FM チューナの設計とソフトウエア互換性があり、実績あるデジタル統合と 100% CMOS 処理技術を活用し、完全に統合されたソリューションを提供します。Si4708/09 デバイスは、オーディオ設定の主観的な性質や世界中の FM 放送環境の変化に対応した、非常に柔軟性の高い機能を備えています。

最小パッケージサイズ:
2.5 x 2.5 mm
統合型
LDO レギュレータ

共通仕様

  • 全世界対応の FM バンドをサポート(76〜108 MHz)
  • 自動周波数制御(AFC)
  • オート・ゲイン・コントロール(AGC)
  • 優れた過負荷耐久性
  • 信号強度測定
  • デジタル低 IF レシーバ
最適なSi4708/09 極小 FM ラジオ・レシーバ・デバイスを探す 列を選択
列を選択
部品番号 チューニング方法 ディスプレイ方法 モノラル/ステレオ RDS FM AM SW LW WB TX EN55020
デジタル デジタル ステレオ
デジタル デジタル ステレオ

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software