Si4734/35 AM/FM/SW/LW ラジオ・レシーバ

Si4734/35 デバイスは、業界初の完全統合型 100% CMOS AM/FM/SW/LW ラジオ・レシーバ Si4734/35 です。AM/FM/SW/LW ラジオ・レシーバは、すべての AM/FM/SW/LW ソリューションに必要な高い性能と設計上のシンプルさを実現しつつ、ポータブル・デバイスに必要なスペースの節約と低消費電力を提供します。Si4734/35 IC は、他に類を見ない統合性と PCB スペースの節約を提供し、必要となるのは最小限の外部部品と 20 mm² に満たない基板面積(アンテナ入力を除く)のみです。

最小の外部
コンポーネント
消費電力
超低

共通仕様

  • 全世界対応の FM バンドをサポート(64〜108 MHz)
  • 全世界対応 AM バンドのサポート(520〜1710 kHz)
  • 短波帯のサポート(2.3〜21.85 MHz)
  • 長波帯のサポート(153〜279 KHz)
  • デジタル FM ステレオ・デコーダ
  • AM/FM/SW/LW デジタル・チューニング
最適なSi4734/35 AM/FM/SW/LW ラジオ・レシーバ・デバイスを探す 列を選択
列を選択
部品番号 チューニング方法 ディスプレイ方法 モノラル/ステレオ RDS FM AM SW LW WB TX EN55020
デジタル デジタル ステレオ
デジタル デジタル ステレオ

A -> Z で並べ替え
Z -> A で並べ替え

値別にフィルタ…

お問い合わせ
閉じる
ロードの結果
閉じる
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software