Si468x デバイスは、サイズ、消費電力、性能の点で革新的な進歩を遂げており、これにより量産対応でコスト重視のマルチメディア製品にデジタル放送機能を組み込むことを可能にします。
Si4736/37 デバイスは、業界初の完全統合型 100% CMOS AM/FM/WB および FM/WB ラジオ・レシーバです。Si4736/37 AM/FM/WB ラジオ IC は、ポータブル・デバイスに必要なスペースの節約と低消費電力を提供しながら、あらゆる AM/FM/WB ソリューションに望まれる高性能と設計の簡易さを実現します。他に類を見ない統合性とPCBスペースの節約により、アンテナ入力を除くと、Si4736/37 IC に必要なのは2 つの外部部品と 15 mm² に満たない基板面積のみです。当社の実績ある特許取得済みの Si4700/01 FM チューナのデジタル低中間周波数(low-IF)レシーバ・アーキテクチャを活かした Si4736/37 IC は、AM と FM の両バンドで卓越した RF 性能と干渉除去を提供します。高度な統合と完全なシステム生産テストによって、設計の簡素化、システム品質の向上、製造性の改善を実現します。
Si468x デジタル・ラジオ・レシーバは、現在市販されている単一チップ型デジタル・ラジオレシーバの中で最もコスト効率の高い製品であり、世界中のラジオ受信をサポートし、デジタル・ラジオ Tick Mark と AM/FM HD Radio の両方の認定を取得しています。