Si4825/31/35/36 デバイスは、アンテナ入力からオーディオ出力までの完全なレシーバ機能を統合した、機械式チューニング型のデジタル・ディスプレイ CMOS AM/FM/SW ラジオ・レシーバ IC です。Si482x/3x デバイスは、最小限の外部コンポーネントと小さな基板面積で、比類のない統合と PCB スペースの節約を実現します。Si482x/3x ICはシンプルなアプリケーション回路が必要となるだけで、製造工程で部品を手動で調整する必要はありません。
Si4820/24/25 デバイスは、Si4831/35/36 とのドロップイン互換性があり、複数の製品ラインにまたがる設計、製造、サポートが簡単な製品です。このレシーバは、単 4 形電池 2 つで駆動し、超低消費電力です。デジタル・チューニングのメリットを AM/FM/SW のアナログ・ラジオ市場へとお届けします。EN55020 準拠を必要とする消費者向けアプリケーションには、Si4831/35/36 デバイスを使用してください。